Bæredygtighed -ganske simpelt med energikæden i Drop Water drikkevareautomater13/04/2022

igus benytter det nye miniature fyldesystem fra Californien til at reducere transport og brugen af plastflasker

Drop Stationen er en ny bæredygtig drikkevareautomat, der fylder komposterbare beholdere med tilpassede drikkevarer med et tryk på en knap. Vandet til automaten behøver ikke at transporteres, da kiosken kan tilsluttes en vandkilde på stedet. En lineær robot med lineære drylin føringer blander drikkevarerne og afleverer dem. Færdige energikæder sikrer beskyttelse af chainflex energi- og datakabler.


Du kan finde dem i lufthavne, supermarkeder og togstationer: automater til drikkevarer fra Drop Water, der er baseret i Californien. Kunderne kan bruge en touchscreen til valg af drikkevarer fra Drop Station. De modtager herefter en individuelt fyldt, komposterbar beholder fyldt med drikkevand der er filtreret på stedet, og efter kundens ønsker, kan indeholde koffein eller smagsstoffer. Den kan også være opvarmet eller nedkølet til en bestemt temperatur. Den nye automat giver Drop Water mulighed for, at decentralisere processen med flaskefyldning ved, at have selvbetjeningskiosken til at fungere som et miniature fyldningssystem. Virksomhedens tilgang er meget mere miljøvenlig end konventionelle leverandører af flaskevand. Den eliminerer behovet for transport af fyldte flasker. "Drop Container er en stor del af hvad der gør vores kiosker unikke. Hver Drop Station har en forsyning af tomme, komposterbare beholdere der kan fyldes efter behov. Kunden kan også bruge sine egne flasker" siger Scott Edwards, CEO for Drop Water. Hjertet i salgsautomaten er en lineær robot der producerer og afleverer drikkevarer. Den er også forsynet med energi og data. Selv om der blev anvendt en energikæde, var der kabelfejl i prototyperne. Det blev opdaget at kablerne roterede langsomt ved hver cyklus, så de var snoet efter 1.000 cyklusser. Et andet problem var kabling. For at undgå løbende indkøb, tilskæring, modifikation og montering af hver enkelt komponent, skulle virksomheden bruge en fungerende, tilslutningsklar løsning.

Søgning efter et bedre system
Takket være den rigtige indvendige adskillelse og et fuldt udnyttet igus energikædesystem fungerer automaten nu perfekt. Det reducerer installationstid og omkostninger. Drop Water kontaktede igus i forbindelse med den lineære robot og afgivningsenheden. Det mekaniske system består af vedligeholdelsesfrie drylin W- og drylin N-skinner og slæder. "Vi er stolte over, at arbejde med en fremadrettet, socialt ansvarlig virksomhed som Drop Water, og vi ønsker dem mange års succes. Vi bidrager til alle de bevægelser, der vil holde vores planet ren og fri for forurening, i de kommende generationer" , siger Rick Abbate, vicepræsident for igus Inc. USA. Projektet overbeviste dommerne ved de syvende vektorpriser. Prisen uddeles en gang hvert andet år og udmærker kreative energikædeapplikationer fra hele verden. Drop Water modtog den grønne vektorpris, som blev tildelt to bæredygtige projekter for første gang.

Få mere at vide om Drop Water:
https://youtu.be/kR6rBpCXZyQ