Odporny na zużycie i bezsmarowy: nowy półfabrykat igus do bezpośredniego kontaktu z żywnością, ciągłej pracy i wysokiej odporności na media20/07/2022

Okrągłe pręty z trybopolimeru nadają się do wykonania metodą skrawania bezobsługowych elementów specjalnych do pracy w wielu różnych środowiskach

Firma igus rozszerzyła swoją szeroką gamę prętów okrągłych iglidur o cztery kolejne materiały — wśród nich dwa dla sektora spożywczego: odpowiedni do wysokiej temperatury iglidur AC500 oraz odpowiedni do wykonania rolek iglidur A250. Niezwykle wytrzymały na wycieranie materiał iglidur H3 oraz wyjątkowo odporny na zużycie iglidur E uzupełniają asortyment produktów. Tak szeroka gama materiałów dostępnych w postaci półproduktów pozwala na wykonanie za pomocą obróbki wiórowej (poprzez toczenie i frezowanie) elementów prototypowych na potrzeby testów, które w późniejszym etapie mogą być produkowane metodą wtrysku w znacznie większych ilościach. Pręty świetnie nadają się również do wykonania mniejszych partii produkcyjnych np. podczas serwisowania maszyn i linii produkcyjnych.


Do produkcji specjalnych tulei, rolek i innych elementów ślizgowych, które mają kontakt z żywnością, firma igus opracowała iglidur AC500 — zgodny z wymogami FDA materiał wysokotemperaturowy dla przemysłu spożywczego, który wytrzymuje ekstremalne temperatury sięgające aż do 250°C. Dzięki temu części wykonane z AC500 nadają się m.in. jako elementy ślizgowe w liniach piekarniczych. Gdy łożysko ślizgowe wykonane z materiału Iglidur AC500 współpracuje z wysokiej jakości wałem ze stali nierdzewnej, zużycie wynosi tylko 0,16 mikrometra na kilometr — jak wykazały testy w wewnętrznym laboratorium badawczym. Ponadto materiał posiada wyjątkowo wysoką odporność chemiczną, dzięki czemu doskonale znosi środki czyszczące powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym. W tym przypadku smarowanie nie jest konieczne. Podwójna zaleta, ponieważ zmniejsza się ryzyko zanieczyszczenia i nakłady pieniężne związane z konserwacją.

Rolki nożowe wykonane z iglidur A250 zmniejszają zużycie energii
Nowe pręty okrągłe iglidur A250 są również przeznaczone dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego. Świetnie nadają się do produkcji tzw. rolek nożowych, stosowanych w przenośnikach taśmowych. Bardzo niski współczynnik tarcia sprawia, że materiał zmniejsza wymaganą moc napędową i zużycie energii.. Ponadto materiał imponuje wysoką nośnością. iglidur A250 został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było stosować do wysokich prędkości taśmy w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. I podobnie jak AC500, A250 posiada również atest umożliwiający bezpośredni kontakt z żywnością. Materiał jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi higieny amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz rozporządzeniem UE 10/2011.

iglidur H3 wytrzymuje agresywne media
H3, materiał, z którego można wytwarzać elementy odporne na media, został również dodany do asortymentu półfabrykatów iglidur. iglidur H3 został opracowany przede wszystkim dla kontaktu z agresywnymi mediami oraz do zastosowania w pompach, na przykład pompach paliwowych. Materiał działa niezawodnie w tych ekstremalnych zastosowaniach, dzięki swojej trwałości i niskiej absorpcji wilgoci w połączeniu z wyjątkowo długą żywotnością.

iglidur E poprawia precyzję ruchów
Czwartym nowym materiałem w ofercie igus jest iglidur E. Jest on używany m.in. do produkcji łożysk ślizgowych tłumiących drgania, który daje wyjątkowo dobre rezultaty w połączeniu z aluminiowymi wałkami. Ta własność poprawia precyzję i płynność ruchów maszyn. Materiał wykazuje doskonałe właściwości zużycia podczas złożonych ruchów liniowych i wahliwych w przemyśle tekstylnym, opakowaniowym, drukarskim i automatach sprzedających.