Voor een duurzamere mobiliteit: igus presenteert het igus:bike concept op de 2022 Olympische Rally31/08/2022

In het kader van de Olympische herdenkingsrally 2022 presenteert igus een concept voor duurzame stedelijke mobiliteit

'Van plastic uit de oceaan naar motion plastics' is het doel dat de specialist voor hoogwaardige kunststoffen nastreeft met het igus:bike project - het concept van een fiets die voor meer dan 90 procent uit kunststof bestaat. Het hoogtepunt van het project is dat de fiets in theorie kan worden gemaakt van gerecycled kunststofafval, zoals afgedankte visnetten. Zo kan het plastic uit de zee van gisteren de mobiliteit van morgen creëren. Voor de gezamenlijke ontwikkeling van een eerste fietsmodel heeft igus geïnvesteerd in de Nederlandse start-up mtrl. De specialist in motion plastics presenteert dit model en het concept achter het igus:bike project nu in de stad Kiel, die veel aan de bescherming van het zeemilieu doet, bij de start van de Olympische herdenkingsrally van 2022.


Kiel is een interessant onderwerp vanwege haar ligging dichtbij de Oostzee en het beleid ter bescherming van de zee. Het pleidooi voor een schone toekomst is een zorg die ook de in Keulen gevestigde onderneming igus deelt. Want ook de verantwoordelijkheid voor het milieu en de nieuwe inzichten omtrent de omgang met kunststoffen gaat niet zonder meer aan de industrie voorbij. Dit is een belangrijke reden waarom igus ernaar streeft om de levenscyclus van producten te verlengen en zo waardevolle hulpbronnen te sparen - bijvoorbeeld door het recyclen van niet meer gebruikte kabelrupsen. Uit deze motivatie is onder andere het igus:bike project ontstaan: het concept van een smeer- en onderhoudsvrije, volledig uit kunststof vervaardigde fiets, die ook van gerecycled kunststofafval kan worden gemaakt. igus heeft het eerste model en het duurzame concept achter het project nu gepresenteerd in Kiel - het startpunt van de klimaatneutrale Olympische Rally van 2022. De moderne herinterpretatie van het evenement ondersteunt de vereniging Bergwaldprojekt e.V. in het Harzgebergte en maakt deel uit van de festiviteiten ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Olympische Spelen van 1972 in München en Kiel.

Mobiliteit volgens het "vrijwel geen afval"-principe
De igus motion plastics worden al tientallen jaren met succes gebruikt in de mobiliteitssector - of het nu gaat om de automotive-, scheepvaart-, vliegtuig- of fietsindustrie. Met het igus:bike project streeft igus naar een oplossing voor de moderne mobiliteit en de milieuvervuiling door plastic afval. Het concept: een volledig kunststof fiets die volledig smeer-, roest- en onderhoudsvrij is en dus in alle weersomstandigheden buiten kan staan en bedoeld is om generaties lang aan mensen vervoer te bieden. Als de fiets op een bepaald moment het einde van zijn levensduur bereikt of als een nieuwe framemaat nodig is, kan het plastic worden gegranuleerd en kan er een nieuwe fiets van worden gemaakt. Het eerste model werd samen met de Nederlandse start-up mtrl ontwikkeld, die al een aantal jaren fietsen met kunststof frames en wielen maakt. Het eerste prototype werd gecreëerd in combinatie met de knowhow van igus en de motion plastics componenten die verder werden ontwikkeld voor de nieuwe toepassing. Het bijzondere is dat een groot deel van de benodigde grondstoffen kan worden gedekt door recycling van kunststofafval.

Duurzaamheid - het productieproces telt ook mee
De start-up mtrl kiest ook voor een duurzame aanpak van het productieproces, aangezien de kunststof op de locatie kan worden gerecycled en met weinig energie opnieuw kan worden gevormd. Om dit te bereiken, vertrouwt mtrl in zijn eigen laboratorium in Nijkerk volledig op hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld via zonnecellen op het dak, om de CO2-footprint zo laag mogelijk te houden. Voor de productie gebruikt mtrl speciaal gebouwde machines met smeermiddelvrije en duurzame igus-componenten. De kunststof wordt gevormd door rotomoulding of roterend gieten met lage druk en hoge temperatuur, waarbij warmte en tweeassige rotatie worden gecombineerd. De fiets is gemaakt van zachte kunststoffen, zoals bijvoorbeeld polyethyleen (PE). Het is de bedoeling om in de toekomst overal ter wereld lokale productielocaties te bouwen in de buurt van vuilnisbelten en op die manier een duurzame en transparante toeleveringsketen tot stand te brengen. De firma mtrl zal de productie van de mtrl.bike tegen het einde van dit jaar starten. De marktintroductie in Duitsland is gepland voor begin 2023.

Kennisplatform voor kunststof fiets
Maar er zit nog meer achter het igus:bike concept: met de lancering staan de deuren open voor verdere partnerschappen. "Met het igus:bike platform willen we de knowhow over kunststoffen in de wereldwijde fietsindustrie bevorderen", legt Alexander Welcker, Bicycle Industry Manager bij igus, uit. "Dit stelt ons in staat om het concept te implementeren en verder te ontwikkelen met vele andere fiets- en onderdelenfabrikanten. Onze visie is om van plastic een waardevolle en duurzame grondstof te maken en de circulaire economie internationaal te promoten. De omgang met kunststof kan dan ook op veel andere gebieden positief veranderen."