케이블 풀링과 보관을 한 번에…이구스, chainflex CASE 출시26/09/2022


igus GmbH(이구스)가 케이블 풀링과 배송, 보관 및 적재를 한 번에 해결할 수 있는 신개념 케이블 케이스를 출시했다.

신제품 chainflex CASE(체인플렉스 케이스)는 주문된 케이블을 미터 단위로 드럼 포장해 케이스 안에 넣어 배송하는 물류 솔루션으로 케이블 취급 과정을 단순화할 뿐만 아니라 케이스에서 케이블을 꺼내지 않고도 풀링이 가능해 사용이 간편하다.

100% 재활용 가능한 이중 양면 골판지 소재에 M과 S, 두 개 규격으로 제공되는 chainflex CASE는 무엇보다 케이블 드럼을 보관하기 위한 별도 선반 시스템이 전혀 필요없다.

한국이구스 장동성 과장은 ‘팔렛트 포장 없이 상자로 배송되고, 위로 적재도 가능하기 때문에 보관과 운송 문제를 동시에 해결할 수 있을 것’이라며 ‘케이스에 부착된 개별 QR코드를 통해 재주문 또한 간편하다. 엔지니어들 뿐만 아니라 현장 종사자들도 매우 만족하고 있는 서비스’라고 소개했다.