E-car wandboxen: geen verwarde kabels meer22/11/2022

igus presenteert een ontwerpstudie voor een automatisch en compact kabeloprolsysteem

Een snelle ruk en de stroomkabel rolt zich op: met het e-tract 2.0 automatische oprolsysteem wil igus via wandboxen handiger maken voor eigenaren van een elektrische auto. De bijzonderheid: dankzij het ingenieuze samenspel van twee geleiderollen zijn lange uittreklengtes mogelijk bij beperkte inbouwruimte.


Veel eigenaren van elektrische auto's zullen het dilemma kennen: na het opladen van de auto op de eigen wandbox moeten zij de stroomkabel met de hand oprollen. Maar lethargie zegeviert. De kabel blijft op de grond liggen. Onbeschermd tegen weer en wind, vormt deze een struikelgevaar en is niet beveiligd. "Daarom werken we aan een compact oprolsysteem dat de kabel automatisch oprolt - net zo gemakkelijk als bij een stofzuiger," zegt Jörg Ottersbach, Hoofd Business Unit kabelrupsen bij igus. Hoewel het systeem momenteel nog een ontwerpstudie is, is de implementatie ervan inmiddels gepland. Er zijn al diverse laboratoriumtests uitgevoerd. "Om een zo eenvoudig en ruimtebesparend mogelijke oplossing te bieden, wil igus de elektronica van de wandbox integreren in het e-tract 2.0 systeem."

Lange uittreklengtes met beperkte installatieruimte
Het systeem is bijzonder compact dankzij het ingenieuze samenspel van twee geleiderollen. De rollen zitten aan de uiteinden van de rechthoekige behuizing. De kabels worden opgewonden in meerdere sporen, zoals bij een katrol. Als de gebruiker aan de stroomkabel trekt, beweegt de onderste geleiderol naar de bovenste rol op een lineaire rail tijdens het afwikkelen. "Dankzij deze dynamische meervoudige afbuiging kunnen we lange uittreklengtes bereiken bij een beperkte installatieruimte," legt Ottersbach uit. De kabel kan worden uitgetrokken tot een lengte van vijf meter. De gebruiker kan de connector dan gemakkelijk in het voertuig steken. Om het systeem volledige bewegingsvrijheid te geven, is de behuizing op een draaibare basis gemonteerd. Na het laden is een korte ruk voldoende en rolt het systeem de kabel automatisch weer op. Dit betekent dat de kabels geen enkel risico vormen voor de gebruikers.

Vele jaren bruikbaar zonder onderhoud
Het oprolsysteem is ontworpen om lang mee te gaan. In de behuizing zijn weerbestendige en UV-bestendige kunststoffen gebruikt, waarvan sommige recyclebaar zijn. De rollen zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof dat de kabels ontziet. De kabel zelf heeft ook een gedefinieerde buigradius. Een ander bijzonder kenmerk van het ontwerp: de stroomaansluiting, die verbonden is met de wandbox, draait niet tijdens het afrollen. Een sleepring, die bij klassieke kabelhaspels onmisbaar is, is dus overbodig. "Dit ontwerpprincipe maakt ons oprolsysteem faalveiliger," benadrukt Ottersbach. "Eigenaren van een wandbox zullen het automatische oprolsysteem ook buiten jarenlang zonder onderhoud kunnen gebruiken." Hetzelfde geldt voor vele andere toepassingsgebieden, van bedieningspanelen tot bedraad gereedschap op assemblagelijnen en werktafels.