Csúszás és gördülés: Az igus hibrid lineáris csapágyai új méretekben érhetők el02/02/2015

A drylin dupla görgős hibrid csapágyak immár 10 és 16 milliméteres átmérővel is kaphatók

A kenőanyagmentes csapágytechnika specialistájaként számon tartott kölni igus cég két új beépítési mérettel bővíti dupla görgős hibrid csapágyainak kínálatát. A hibrid csapágyak kínálatát mostantól 10 és 16 milliméteres csapágyak egészítik ki. Könnyed és halk lineáris futás két stabilizáló görgőn – immár szűk helyeken is bevethető módon.

Egyre szélesebb körben használják őket, és nemcsak a kameratechnikában, tolóajtókban vagy szerszámgépekben, hanem munkagépek fülkéjében és egyedi barkácscélokra is: az igus halkan és könnyedén futó hibrid lineáris csapágyai. Azért, hogy a tervező egyszerűbben választhassa ki a megfelelő alkatrészt, a dupla görgős hibrid csapágyak immár két további szerelési méretben is elérhetők. Az igus ezen csapágycsaládjának innovatív kialakítása a sikló- és a görgős csapágyak előnyeinek ötvözésén alapul. A különösen könnyű járást és szinte zajtalan üzemet a két, karbantartást nem igénylő, nagy teljesítményű műanyagból készült, ferdén felhelyezett görgővel működő koncepció garantálja. A fő terhelés irányában a tömeget a görgők veszik fel, így biztosítva, hogy az egység kézzel is könnyen eltolható legyen. Az esetlegesen fellépő károsan nagy mértékű vagy keresztirányú erőket a csúszóelemek fogják fel kíméletes módon, ami ilyen esetben is csendes, jól megvezetett járást garantál, és kiküszöböli a sín sérülését. A teher lefutásbiztos módon mozog a sínen, így nem fordulhat elő, hogy kisiklik, ugyanakkor még nehéz terhek is minimális erővel tolhatók el – anélkül, hogy egy csepp kenőanyagra is szükség volna.

Sokoldalúan alakítható konstrukció a kisebb szerelési méreteknek köszönhetően
„A 20 milliméteres átmérővel kapható hibrid csapágyak már beváltak a gyakorlatban” – mondja Stefan Niermann, az igus cég drylin lineáris és hajtástechnológiai termékekért felelős üzletágának vezetője. „Olyan esetekben, amikor csak egyetlen vezetősínre van szükség, a felhasználó jelentősen takarékoskodhat a rendelkezésre álló hellyel. Mi most még egy lépést tettünk előre ezen a téren, és új, kisebb, nevezetesen 10 és 16 milliméteres szerelési méretekben kínáljuk a dupla görgős hibrid csapágyakat.” Ennek révén a tervezők immár még többféle módon építhetik be a csapágyakat, például a sínpáron futó kezelőpanelekhez vagy színpadkép-kompozíciókhoz, valamint komplett csúszószánnal kombinált módon. Mivel a hibrid csapágyak 180 fokosnál nagyobb átfogási szöggel rendelkeznek, egyszerű tengelyeken is használhatók. Kívánságra az igus szorítókkal együtt szállítja őket.

Az ideális választás kézzel tolt terhekhez
A hibrid csapágyak csekély eltolási ellenállásának köszönhetően az eltoláshoz szükséges erőkifejtést az ötödére sikerült csökkenteni. Ennél fogva ideálisak a kézi üzemhez, tehát minden olyan esethez, ahol a futásidő nem ölt az automatizált rendszerekre jellemző méreteket, az elmozdulási út hossza pedig nem haladja meg az 500 kilométert. Mivel a 10 és 100 kg közötti terhek problémamentesen mozgathatók kézi tolással, a csapágyak különösen jól használhatók a lakó- és irodabútor-gyártásban (például tolóajtókhoz), valamint a különféle kamera- és monitorrendszerekben. A piacon elterjedt görgős megoldásokhoz képest kedvező árú dupla görgős csapágyak hatékony megoldást kínálnak, és különálló csapágyként (akár 1 darabos tételben is) vagy kompletten előszerelt hibrid csúszószánként egyaránt rendelhetők.