Você tem alguma pergunta? Precisa de material? Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação. Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax! |
|
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia? |
Lower cost cables, fully guaranteed with the new Chainflex® M line17/06/2015
Tested, safe, yet low in price – this is the promise from igus with their newest line of Chainflex cables. From control, servo motor, and measuring system cables, to data, power, and bus cables, Chainflex M offers a full cable range, all designed specifically for continuous-flexing applications; at about 40% lower cost than traditional Chainflex cables. |