Le marathonien parmi les paliers disponibles avec une gamme complète16/10/2015

Le marathonien parmi les paliers disponibles avec une gamme complète

Durée de vie trois fois plus longue sur les applications en mouvement constant avec l'iglidur J3

Le matériau sans PTFE iglidur J3 est le "marathonien" parmi les polymères hautes performances d'igus, le spécialiste des plastiques en mouvement. Il augmente la durée de vie des applications, notamment celles impliquant des charges faibles à moyennes, et convient ainsi parfaitement au secteur du cycle mais aussi aux robots de contrôle, aux chariots de grues et ponts et aux machines de découpage au fil. L'iglidur J3 est l'un des nouveaux matériaux de la gamme complète iglidur et est maintenant disponible en 113 tailles standard sur stock.

Version encore perfectionnée de l'iglidur J, l'iglidur J3 permet aussi une utilisation sans graisse et sans entretien des paliers lisses pour une vaste gamme d'applications dans de nombreux domaines. Avec, souvent, une durée de vie trois fois plus longue pour un prix identique. Ce matériau pour paliers lisses convient aux charges faibles à moyennes, par exemple aux pédales et suspensions de vélos. Il se distingue en même temps par une grande résistance à la saleté, un faible coefficient de frottement ainsi qu'une grande robustesse face aux charges de bord et aux chocs, autant de propriétés exigées par de nombreux autres secteurs, dont l'industrie textile. Dans ce domaine, ce matériau hautes performances séduit autant par sa faible absorption d'humidité de 0,3% seulement que par sa bonne résistance aux agents. Depuis l'élargissement de la gamme complète iglidur, l'iglidur J3 est disponible dans les 113 tailles standard jusqu'à 50 millimètres. La gamme comprend des paliers cylindriques et des paliers à collerette. Ces paliers, igus les propose sur stock et à partir de l'unité.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : www.igus.fr/j3