Você tem alguma pergunta? Precisa de material? Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação. Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax! |
|
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia? |
iglidur X: Plain bearing material withstands temperatures from -100 to + 250°C06/07/2015
iglidur X is the perfect material for applications that can be really hot, cold or harsh. iglidur has been designed by igus for extremely difficult environments. These include extreme operating temperatures from -100 to +250°C, even in continuous operation and with aggressive chemicals. |