Você tem alguma pergunta? Precisa de material? Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação. Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax! |
|
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia? |
New iglide F2 ESD bearing material available from igus05/02/2016
Uncontrolled static discharges may negatively affect electronic components, can hinder production processes, or even contribute to fire risk. In certain industries, such as textile manufacturing, particles and flying debris are attracted by statically charged bearings and cling to them, causing expensive maintenance work and system downtime. Now, in applications where ESD properties are required, the self-lubricating iglide F2 EDS bearing material is now available. |