trapezoidal lead screw

Categorias
Filtrar
Sistema
Material
Tamanho

Quantidade de produtos: 2

Fuso trapezoidal drylin®, invertido, aço C15 1.0401

  • Diâmetro externo: 10-24mm 
  • Passo: 2-5mm 
  • Início único
  • Autotravamento
  • Material: Aço CF-15 (1,0401)
  • Direção da rosca: Acionamento oposto
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
de R$ 1.902,56/Pc.
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Fuso trapezoidal drylin®, invertido, aço inox 1.4301

  • Diâmetro externo: 8-24mm 
  • Passo: 1,5-5 mm 
  • Início único
  • Autotravamento
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Acionamento oposto
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
de R$ 3.240,91/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h