Aprovado pela UL/CSA

Instituto Underwriters Laboratories (UL)

O US institute Underwriters Laboratories (UL) é uma organização independente que examina, testa e certifica produtos em relação à sua segurança. Como tal, a UL projeta procedimentos e padrões para avaliar produtos, dispositivos, materiais, peças, componentes, sistemas e equipamentos quanto à segurança. Desde 1894, os padrões de segurança da UL incluem recomendações de projeto, assim como requisitos de teste e certificação. Requisitos de design para diferentes produtos. Além disso, a UL é considerada um laboratório de testes reconhecido mundialmente e uma das marcas de certificação mais amplamente aceitas. A marca UL aparece em 22 bilhões de produtos anualmente nos Estados Unidos.

UL e CSA

A instituição responsável pela aprovação nos EUA é a Underwriters Laboratories (UL). A Canadian Standards Association (CSA) é responsável por isso no Canadá. As diretrizes de certificação e os processos de certificação diferem em sua complexidade, dependendo do mercado e do país. O chamado Memorando de Entendimento permite o uso em ambos os países, independentemente do local de certificação. Ambas as organizações de testes distinguem entre a chamada certificação "UL/CSA listada" e "UL/CSA reconhecida", sendo que ambas atendem aos requisitos de segurança normativos verificados pelos procedimentos de teste.
cURus

Significado da aprovação UL/CSA

A certificação UL/CSA Recognized é concedida a subcomponentes de sistemas maiores, caso em que apenas os componentes que não se destinam a uma única instalação ou aplicação são certificados. Os cabos para aplicações que não podem ser descritas de forma normativa e completa são certificados de acordo com "UL/CSA" Recognized (AWM).

Cabos para uso em esteiras porta cabos podem ser mencionados aqui como um exemplo: são tão diferentes, complexos e diversos que uma descrição normativa completa é impossível. É aqui que a certificação "Reconhecida pela UL/CSA" é aplicável. Ele permite aos desenvolvedores de cabos elétricos uma gama completa de diferentes opções combináveis em relação ao material de isolamento, material de revestimento e design. A partir disso, os fabricantes de cabos elétricos formam idealmente uma combinação que pode ser usada exatamente para uma aplicação específica do cliente, ou seja, funciona.
 

Aprovação UL para cabos TPE sem halogênio

Os requisitos de segurança para proteção contra incêndio nos EUA são muito mais rigorosos do que na Alemanha. Somente os produtos que foram testados de acordo recebem o certificado de teste UL.

Como o primeiro fabricante do mundo, a igus recebeu a certificação UL AWM da conhecida organização norte-americana Underwriters Laboratories (UL) por seus cabos TPE de alta qualidade que não usam halogênios retardadores de fogo como aditivos. Esta é a primeira vez que a organização de testes reconhece que os cabos TPE sem halogênio também podem atender aos requisitos de proteção contra incêndio na indústria. A organização independente Underwriters Laboratories (UL) é uma das autoridades mais importantes dos EUA em termos de segurança do produto. Vem testando componentes de máquinas e sistemas desde 1894 para ver se eles são adequados para uso industrial. Seu certificado é um dos pré-requisitos para uma entrada bem-sucedida no mercado na América do Norte. A proteção contra incêndio é um critério decisivo fundamental. Isso porque, de acordo com a Associação Nacional de Proteção contra Incêndios dos EUA (NFPA), os incêndios de máquinas são a quarta principal causa de incêndios em ambientes industriais nos EUA, seguidos de perto por incêndios elétricos.
TPE de ponta alta com UL

Gostaria de receber uma visita dos nossos especialistas técnicos?

Solicite uma visita virtual ou presencial agora mesmo apresentaremos nossos últimos lançamentos de produtos, casos de sucessos e referências de aplicações cabíveis a sua empresa!
Solicite agora mesmo!
visita


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h