Listado pela UL

Lista UL
Os cabos para aplicações que podem ser totalmente descritas em um padrão são certificados como listados pela "UL". Exemplo: um cabo para uma fonte de alimentação de máquina de lavar roupa pode ser claramente descrito para sua aplicação; portanto, uma descrição normativa da aplicação do cabo e a configuração de teste associada podem ser claramente definidas. Certificar que o cabo está de acordo com a Lista "UL" e, em seguida, fabricar, testar e marcar de acordo com a "Lista UL". Não é permitido usar um tipo diferente de cabo em uma aplicação tão claramente descrita nos EUA.
visita

Gostaria de receber uma visita dos nossos especialistas técnicos?

Solicite uma visita virtual ou presencial agora mesmo apresentaremos nossos últimos lançamentos de produtos, casos de sucessos e referências de aplicações cabíveis a sua empresa!
Solicite agora mesmo!

Artigo técnico

Exportação para a América do Norte: sem aprovação não há funcionamento conforme à lei.
A "certificação Listada pela" UL indica se um produto foi testado pela UL de acordo com os padrões de segurança e sustentabilidade reconhecidos nacionalmente.
Os cabos para aplicações que podem ser totalmente descritas em um padrão são certificados como listados pela "UL". Um cabo para conexão de uma lavadora de roupas à fonte de alimentação é um exemplo disso. Seu uso pode ser claramente descrito. Uma descrição normativa do uso do cabo e da configuração de teste associada pode, portanto, ser claramente definida. O cabo deve ser fabricado, testado e marcado de acordo com os requisitos da "Lista UL". Nos EUA, não é permitido usar um tipo diferente de cabo para uma aplicação tão claramente descrita.

Os fabricantes de sistemas que exportam soluções de automação para a América do Norte estão geralmente familiarizados com a aprovação UL: a abreviatura representa Underwriters Laboratories, a organização de testes mais conhecida e amplamente aceita nos EUA. O conjunto de regras da UL é complexo e tem diferenças que vale a pena conhecer.

As diretrizes de aprovação e os processos de certificação variam em complexidade, dependendo do mercado e do país. Por esta razão, a organização canadense CSA e a instituição norte-americana UL assinaram um "Memorando de Entendimento": construtores de máquinas e fornecedores de componentes, portanto, se beneficiam do reconhecimento de testes, inspeções e UL/ Certificados listados pela CSA ou reconhecidos pela UL/CSA em ambos os países. Isto significa que as empresas com aprovação UL também podem exportar para o Canadá e os produtos que têm aprovação CSA podem passar facilmente na alfândega e ser colocados em funcionamento nos EUA.

Ambos os países seguem os mesmos elevados padrões de segurança. Este white paper apresenta os tipos de aprovação "Listados pela UL" e "reconhecidos pela UL", discute as diferenças relevantes e explica por que fabricantes de plantas com um certificado da Underwriters Laboratories também conseguem importar para o Canadá.
Baixe aqui gratuitamente
Lista UL

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h