Indicador de posição digital

Para definições ainda mais precisas

O indicador de posição eletrônico (funcionamento a bateria) para módulos lineares drylin® pode ser livremente programado para o respectivo passo de rosca. Ideal para a utilização com roscas de passo rápido dryspin®. Visor LCD com 5 dígitos e caracteres especiais, bateria de longa duração e fácil troca de bateria sem retirar o aparelho.
  • Display digital eletrônico
  • Visor LCD de 5 dígitos
  • Recursos como ajuste incremental, off set e reset, operados por meio de teclas no indicador de posição
  • Duração da bateria 8 anos
  • Substituição da bateria sem ferramentas
  • Contagem crescente em ambos os sentidos, horário e anti-horário
  • Orientação de exibição padrão ou até 180°
  • Redutores incluídos na entrega

Desenho técnico do indicador de posição analógico para módulos lineares drylin Clique na seta para ampliar
Indicador de posição digital para módulos lineares drylin

Gama de produtos

Código Velocidade de rotação Peso Aula de proteção
Mais sobre a peça selecionada:
myCatalog myCatalog

Nota: redutores incluídos no fornecimento



Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h