Configurador de buchas autolubrificantes


Desenho online simples e seguro

Com o configurador de buchas autolubrificantes iglidur, pode desenhar oa sua bucha em apenas alguns passos e selecione o material certo com a melhor relação preço-desempenho com a ferramenta de cálculo de vida útil.  
 
 Apresentação dos preços, vida útil e prazo de entrega
 Documentação completa para transferência
 Recomendação do material de eixo mais adequado

Desenhe agora a bucha autolubrificante

A bucha autolubrificante certa em 4 passos



 
 
 

Selecione ou especifique oa bucha certo


Especifique as dimensões desejadas. A partir de 8,500 tamanhos no catálogo, recomendaremos o mais adequado para si ou calcularemos melhor com base em uma peça especial.


 
 
 

Defina os parâmetros & o perfil do movimento


Qual o tamanho da carga a ser transportada ou suportada? Quão rápido ou lento é o movimento rotativo ou oscilante? E quais são as temperaturas na sua aplicação? Quanto mais detalhes fornecer, mais preciso será o cálculo da vida útil.


 
 
 

Selecione o material do veio & o material do alojamento


Selecione o material planejado para o eixo e o material para o alojamento no qual a bucha será mais tarde pressionada. Nesta base, calculamos a vida útil da bucha autolubrificante e mostramos-lhe as alternativas que pode utilizar para o melhorar.  


 
 
Compare a vida útil & selecione a bucha autolubrificante desejada

Compare rapidamente. Precisa da bucha mais econômica e confiável? Ou o desempenho é mais importante para você? Você tem o controle. Para a sua documentação pode também baixar uma análise completa da aplicação, encomendar amostras ou os seus requisitos completos com um clique ou solicitar uma proposta por escrito. 

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h