A unidade linear supera a vida útil requerida em mais do que o fator 2

No teste número 428 do laboratório de testes da igus®, a qualidade de desgaste do sistema linear de fuso de avanço especial foi testada em um teste de vida útil. O sistema linear de fuso de avanço especial foi configurado e testado em funcionamento contínuo com os seguintes parâmetros de teste:

Parâmetros de teste:

Curso: 315 mm

Carga: 250 N (radial, cêntrica)

Velocidade: 0,22 m/seg.

Tempo de pausa: 1 seg.

fuso de avanço: rosca de hélice elevada, 10 x 25 mm

Porca: SWZ-W-3008 (comprimento 30 mm)

Configuração do teste: posição de instalação horizontal Configuração do teste: posição de instalação horizontal

Resultado do teste

Número de ciclos alcançados até a parada: 544.000 ciclos

Folga axial após o teste: aproximadamente 0,6 mm

Torque após o teste: 0,8 Nm


A unidade linear ainda estava em funcionamento quando o teste foi interrompido.
Consumo de energia durante o teste: 1. Eletricidade (A) | 2. Número de ciclos Consumo de energia durante o teste: 1. Eletricidade (A) | 2. Número de ciclos

Conclusão:

A unidade linear supera a vida útil requerida em mais do que o fator 2. Em vez dos 200.000 ciclos exigidos, 544.000 foram alcançados e o teste foi interrompido.
fuso de avanço/suporte de fuso de avanço, “solução de anel de pistão” após o teste fuso de avanço/suporte de fuso de avanço, “solução de anel de pistão” após o teste

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h