drylin® QLA | Atuador telescópico | Elétrico; NEMA17, motor de fuso de avanço com codificador

  • Ajuste manual ou elétrico com guia telescópica
  • Drive: motor de fuso de avanço NEMA17 com ou sem codificador
  • Comprimento máximo da extensão: 300mm
  • Resistência à compressão máx. 100N
Descrição do produto
O novo módulo linear da linha drylin® com guia Q telescópico da drylin® é adequado para ajuste manual e eletrônico. Essa unidade oferece operação livre de lubrificação e manutenção para todas as aplicações em que as forças de push and pull são transferidas. Em mecanismos de dobramento, para ajustes de ângulo de monitores, espelhos ou câmeras de inspeção, bem como elementos de fixação.
  • A extensão dura até 300 mm
  • Resistência à compressão máx. 100N
  • Instalação não suportada
  • Pronto para conexão com kits de motor drylin® E com ou sem codificador
 
Áreas de aplicação típicas: indústria  têxtil, atuadores, janelas, tecnologia de reabilitação, ajustes de formato, tecnologia de inspeção, tecnologia médica e farmacêutica
Mais cursos e outros soluções especiais são possíveis mediante solicitação.
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h