Você tem alguma pergunta? Precisa de material? Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação. Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax! |
|
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia? |
Student-built personal transport vehicle uses plastic bearings19/08/2013
igus® today announced iglide® self-lubricating, maintenance-free plastic bearings are being used in the design and development of a single-passenger, urban commuting vehicle. The Personal Transport Vehicle - Ground, or "PTV-G", is the brainchild of Redbud Technology LLC out of Union Grove, Ala. Its unique design uses an articulated steering geometry, which means the inclined steering pivot is positioned just behind the occupant, and as a result reacts like a high-performance, two-wheeled motorcycle.
|