- Direção da linha: direita/esquerda
- Material da carcaça: igumid G
- Pino esférico feito de plástico ou aço galvanizado
- Conexão para movimentos rotativos e giratórios
- Muito leves
- Montagem (75N) e desmontagem simples
- Resistência à sujeira e poeira
Junta angular igubal® com mancal esférico, removível
igubal® junta angular
As juntas angulares igubal® são resistentes à corrosão e podem ser usadas em ambientes adversos sem nenhum problema. Em ambientes úmidos ou molhados, eles são resistentes a ácidos e álcalis fracos. Sua resistência à sujeira e à poeira deve ser enfatizada.
O alojamento e os pinos esféricos são feitos de igumid G, um polímero reforçado com fibra longa e particularmente resistente a impactos. Adequado para uso prolongado em temperaturas de -30 °C a +80 °C.
Nas juntas angulares padrão, o mancal esférico é feito de iglidur® W300, um material que se caracteriza pelos menores valores de atrito em funcionamento a seco e por uma tendência extremamente baixa de deslizamento. Esse último é particularmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
- Muito econômicos
- Fácil montagem e desmontagem
- Totalmente resistentes à corrosão
- Conexão para movimento rotativo e giratório
- Leves
- Muito fácil de instalar
- Amortecimento de vibrações
- Resistência à sujeira e poeira