- Rosca: Rosca macho
- Material do alojamento: igumid G
- Material do pino esférico: aço inoxidável ou aço galvanizado
- Livre de manutenção e resistente à corrosão
- Conexão simples - fácil instalação
- Compensação por desalinhamento
- Economia de tempo devido à rápida instalação
Mancal de flange igubal® de 4 furos com espigão de metal, rosca externa
Mancais flangeados igubal®
Os mancais de flange igubal® foram desenvolvidos para a montagem de extremidades de eixo ou buchas de eixo.
O alojamento é feito de igumid G, um polímero reforçado com fibra longa e particularmente resistente a impactos. Adequado para uso prolongado em temperaturas de -30 °C a +80 °C.
- Livre de manutenção e resistente à corrosão
- Conexão simples - fácil instalação
- Compensação de desalinhamentos
Áreas típicas de aplicação:
- Equipamentos para a construção civil
- automação
- Agricultura
- Engenharia mecânica
- Indústria alimentícia
Áreas de aplicação
Como os mancais de flange igubal® também são adequados para funcionamento a seco livre de manutenção, eles são particularmente adequados para aplicações em que o local de instalação é de difícil acesso, está em um ambiente úmido ou molhado ou tem requisitos especiais de higiene. Por exemplo, os mancais de flange igubal® podem ser encontrados em controles de escovas de lavagem, em sistemas de proteção solar de fachadas, em tecnologia de transportadores e em máquinas de panificação.