Direção da rosca: direita/esquerda
Material do alojamento: igumid® G
Dimensão da série K com base na norma DIN ISO 12240
Direção da rosca: direita/esquerda
Material do alojamento: igumid® G
Dimensão da série K com base na norma DIN ISO 12240
Os mancais do terminal rotular igubal oferecem uma solução de primeira classe
para aplicações exigentes em que a flexibilidade, a durabilidade e a precisão são cruciais.
são cruciais.
Materiais de alto desempenho: As extremidades da haste são
feitas de polímeros de alta qualidade e alto desempenho que oferecem excepcional
e resistência à corrosão. Esses materiais garantem uma longa vida útil, mesmo
em condições operacionais exigentes.
Tecnologia livre de manutenção: Com foco na
facilidade de uso e eficiência de custo, as extremidades de haste igubal são completamente
livres de manutenção. Isso permite a operação contínua sem a necessidade de
lubrificação regular ou manutenção dispendiosa.
Tecnologia de vedação otimizada: As extremidades da haste são
equipadas com tecnologia de vedação avançada que minimiza a entrada de sujeira, umidade e outras substâncias nocivas,
umidade e outras substâncias nocivas. Isso não só aumenta a vida útil do produto
do produto, mas também garante um desempenho consistente.
Movimento e alinhamento precisos: As extremidades da haste
permitem o movimento e o alinhamento precisos, o que é crucial em várias
aplicações. A construção de alta qualidade e o design inteligente ajudam a
minimizar a folga indesejada e garantir um posicionamento seguro.
Ampla gama de aplicações: Essas extremidades de haste são
utilizadas em uma ampla gama de setores, seja em tecnologia de automação
engenharia mecânica ou em outras áreas em que são necessárias rótulas precisas
são necessárias.