- Série de dimensões: K, com base na norma DIN ISO 12240
- Material da carcaça: igumid G
- Material da mancal esférico: iglidur® W300
- Para espaços de instalação muito pequenos
Rótula igubal®, Slim Line
Rótulas esféricas igubal®
O uso de rótulas geralmente está associado a pesos elevados dos mancais, dificuldade de instalação e altos custos. Em geral, é necessário fazer manutenção a longo prazo, e os mancais só são resistentes à corrosão em projetos especiais. Os mancais ou rótulas esféricas são frequentemente sobrecarregados por cargas de borda e falham prematuramente, ou os mancais precisam ser laboriosamente reajustados, escareados ou reconstruídos para compensar o desalinhamento. As rótulas igubal® põem fim a todas essas desvantagens e abrem possibilidades completamente novas graças ao seu design: Elas são fáceis de manusear, econômicas, muito leves e muito robustas.
O alojamento é feito de igumid G, um polímero reforçado com fibra longa e particularmente resistente a impactos. Adequado para uso prolongado em temperaturas de -30 °C a +80 °C.
Nas rótulas padrão, a capa esférica é feita de iglidur® W300, um material que se caracteriza pelos menores valores de atrito em funcionamento a seco e por uma tendência extremamente baixa de deslizamento. Esse último é particularmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
Áreas típicas de aplicação:
- Indústria alimentícia
- Tecnologia de transporte ferroviário
- Indústria automotiva
- Engenharia da planta