iglidur® J UV, bucha deslizante com flange, mm

  • Estabilizado por UV
  • Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência a meios
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
Descrição do produto
Novo material para exposição ao sol direto contínuo: iglidur® J UV
 
Material avançado - melhor resistência UV
Hoje, os rolamentos parecem não apenas na forma de buchas simples, mas também como formas especiais para usos especiais, em alguns casos são expostos à radiação UV por longos períodos de tempo. A igus® desenvolveu, portanto, um novo material: iglidur® J UV. As propriedades tribológicas, como atrito e desgaste do novo material preto, são comparáveis às do material padrão muito resistente ao desgaste iglidur® J. Inicialmente, uma gama de buchas padrão com ou sem flange para um diâmetro de eixo de até 20mm estará disponível. As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® J UV estão disponíveis mediante solicitação em todas as dimensões padrões anteriores do iglidur® J, bem como em peças especiais projetadas individualmente.
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h