Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Acionamento: correia dentada, parafuso de avanço
Eixos lineares elétricos do estoque
Montagem rápida
Comprimentos do curso definidos
Base eixo com correia dentada ZLW, eixo parafuso de avanço SAW
Acessórios: interruptor de limite/referência, cabos de conexão, placas adaptadoras/de montagem
Posicionamento de sensores
Identificação na micro-eletrônica, tecnologia médica
Automação de medição e teste
Instalação fácil
Montagem do iniciador através de ranhura em T para o comprimento todo do perfil
Tudo de uma única fonte, montado e testado
Para cargas radiais até 10 [kg]
para necessidade de precisão de até aprox. 0,1 [mm]
para velocidades de até no máx. 1,5 [m/s]
Número de pedido | Tamanho da instalação | Comprimento do patim | Comprimento do curso | Tipo de motor | máx. capacidade de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0001 | 60 | 300 | NEMA17 Litze | 35 | 140 | R$ 7.404,17 |
Tecnologia de manuseio e montagem
Tarefas de manuseio de pequenas partes
Pick and place
Instalação fácil
Montagem de interruptor de proximidade através de ranhura T ao longo de todo o comprimento da seção
Tudo de uma fonte, montado e testado
Para cargas radiais até 15 [kg]
para necessidade de precisão de até aprox. 0,1 [mm]
para velocidades de até no máx. 2 [m/s]
Número de pedido | Tamanho da instalação | Comprimento do patim | Comprimento do curso | Tipo de motor | máx. capacidade de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0002 | 100 | 500 | NEMA23 Litze | 100 | 400 | R$ 9.201,61 |
Sistemas de organização
Tarefas de manuseio de pequenas partes
Pick and place
Instalação fácil
Montagem de interruptor de proximidade através de ranhura T ao longo de todo o comprimento da seção
Tudo de uma fonte, montado e testado
Para cargas radiais até 20 [kg]
para necessidade de precisão de até aprox. 0,1 [mm]
para velocidades de até no máx. 2 [m/s]
Número de pedido | Tamanho da instalação | Comprimento do patim | Comprimento do curso | Tipo de motor | máx. capacidade de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0003 | 100 | 1000 | NEMA23XL Litze | 150 | 600 | R$ 12.563,08 |
Ajuste de sensores e câmeras
Ajuste de abas de ventilação
Equipamento de teste
Instalação fácil
Montagem do iniciador através de ranhura em T para o comprimento todo do perfil
Tudo de uma única fonte, montado e testado
Para cargas radiais até 15 [kg]
para necessidade de precisão de até aprox. 0,1 [mm]
para velocidades de até no máx. 0,3 [m/s]
Número de pedido | Tamanho da instalação | Comprimento do patim | Comprimento do curso | Tipo de motor | máx. capacidade de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0004 | 60 | 250 | NEMA17 Litze | 100 | 400 | R$ 5.537,40 |
Ajuste de câmeras
Aplicações de identificação
Aplicações de empilhamento
Instalação fácil
Montagem do iniciador através de ranhura em T para o comprimento todo do perfil
Tudo de uma única fonte, montado e testado
Para cargas radiais até 25 [kg]
para necessidade de precisão de até aprox. 0,1 [mm]
para velocidades de até no máx. 0,5 [m/s]
Número de pedido | Tamanho da instalação | Comprimento do patim | Comprimento do curso | Tipo de motor | máx. capacidade de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0005 | 69 | 500 | NEMA23 Litze | 500 | 2000 | R$ 9.107,21 |
Movimentos difíceis de câmeras
Ajustes de formatos
Dispositivo de elevação
Instalação fácil
Montagem do iniciador através de ranhura em T para o comprimento todo do perfil
Tudo de uma única fonte, montado e testado
Para cargas radiais até 50 [kg]
para necessidade de precisão de até aprox. 0,1 [mm]
para velocidades de até no máx. 0,7 [m/s]
Número de pedido | Tamanho da instalação | Comprimento do patim | Comprimento do curso | Tipo de motor | máx. capacidade de carga estática | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0006 | 100 | 500 | NEMA23XL Litze | 750 | 2000 | R$ 12.957,94 |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h