Rolamentos automotivos e gestão de cabos na indústria automotiva

Prezado visitante,
 
Neste website, gostaríamos de apresentá-lo ao uso dos rolamentos deslizantes em plástico iglidur® em carros, assim como ao uso de sistemas de fornecimento de energia em plástico na produção de automóveis.
Você ficará surpreso ao aprender sobre as possibilidades atuais dos polímeros de alto desempenho em carros.
 
Nosso objetivo para a sua aplicação é sempre: "rolamentos duráveis - custam menos":

Sem lubrificação

Maior vida útil

Menos custos

Comece por substituir os mancais e rolamentos de rolos metálicos hoje e explore o enorme potencial de redução de custos e peso à sua disposição.

Casquilhos auto lubrificados de plástico para a indústria automóvel  

Casquilhos

em automóveis

Mancais lisos de plástico - ideal para uso em automóveis, como o trem de potência, os mecanismos dos pedais e a transmissão.

Sistemas de fornecimento de energia na indústria de automóveis  

Sistemas de suprimento de energia

Equipamentos na indústria automotiva

Sistemas de fornecimento de energia confiáveis nas linhas de produção, guindastes internos, braços robóticos e outras áreas da produção automotiva.

Sistemas de fornecimento de energia em carros  

Fornecimento de energia

Sistemas integrados

Uso de soluções de fornecimento de energia em carros.

Exemplos de aplicação de produtos em plástico na indústria automóvel  

Soluções

Mancais lisos para automóveis

Uso de produto em plástico que não precisam de manutenção em automóveis e na produção de automóveis.

Exemplos de aplicação de sistemas de fornecimento de energia em carros  

Aplicações

Sistemas de fornecimento de energia em carros

Aplicações com sistemas de fornecimento de energia em carros.

Novidade 2015 para a indústria automotiva

Custom iglidur® injection moulded parts

Besides a large standard range of standard plain bearings, there are bearing solutions customised for each individual case with added value. igus® provides you both - from one source!

Custom iglidur® injection moulded parts    

Now 16 iglidur®
full range materials ...

At your fingertips – the most cost effectivebearing that is guaranteed to work

Now 16 iglidur®  full range materials ...    

… good to shafts … in case of heavy duty

iglidur® Q 290 shows outstanding service life in robust swivel applications, as they are frequently found in some agricultural machinery, especially on "soft" waves (eg galvanized). The duty of the shafts is minimal.

… good to shafts … in case of heavy duty    

Coating ... individual

Is it the beginning of new possibilities? The requirements regarding coatings on metal components are as varied as the counter partners.

Coating ... individual    

… new intermediate sizes of bar stocks

New iglidur® bar stock diameters of 15, 25, 35, 45 and 55 mm for more efficient production of lubricant and maintenance free components ...

… new intermediate sizes of bar stocks    

... +250 °C from stock

iglidur® X has an excellent combination of high temperatureresistance, high compressive strength, andexcellent resistance to chemicals.

... +250 °C from stock    

Dampening …

iglidur® M250 bar stock for applications that demanda bearing material with excellent vibration dampeningproperties.

Dampening …    

... wide variety ...

The fast-and-slow-motion specialist iglidur® J is available as tube in three diameters.

... wide variety ...    

... Fast production …

speedicut: machined special parts fromiglidur® materials

... Fast production …    

Localizador de produtos para mercadorias semiacabadas iglidur®

Localizador de produtos iglidur®, encontre rapidamente o material certo iglidur®

Localizador de produtos para mercadorias semiacabadas iglidur®    

... tribo-tape in new widths from stock ...

Even more variety on stock! Program extended with the widths 20, 50 and 500 mm (0.5 mm thickness).

... tribo-tape in new widths from stock ...    

… desired Design

Whether as a specially tailored by-the-metre productor freely designed prefabricated parts: We produceyour required product in the required width from ouriglidur® Tribo-Tape.

… desired Design    

... tribo-tape black in new widths from stock

Especially where the iglidur® Tribo-Tape is a visible part, the new black option now offers even more design freedom.

... tribo-tape black in new widths from stock    

highly wear-resistant... from the roll ...

The new highly wear-resistant iglidur® Tribo-Tape made of the material iglidur® V400 withstands the upper long-term application temperatures of +200 °C and is extremely resistant to media.

highly wear-resistant... from the roll ...    

iglidur® Tribo-Filament for 3D printing

The materials that have been specially developed for 3D printing are up to 50 times more abrasion-resistant than conventional 3D print materials.

iglidur® Tribo-Filament for 3D printing    

… one material - from prototype to series …

The new Tribo-Filament iglidur® J260 is the first standard igus® material that is printable, available as bar stock and injection molding part.

… one material - from prototype to series …    

... 3D-Print Copyshop ... online

In just a few steps, you can calculate the price of your individual component and place orders directly online.

... 3D-Print Copyshop ... online    

Especialista em rolamentos deslizantes iglidur®

Usando o especialista em rolamentos deslizantes iglidur®, é só você introduzir poucos dados sobre a sua aplicação para obter uma visão geral dos materiais iglidur® adequados

Especialista em rolamentos deslizantes iglidur®    

Procurar produto iglidur®

Procurar produto iglidur® para ter o casquilho certo para a sua aplicação

Procurar produto iglidur®    

iglidur® em Tour: um carro compacto com 56 mancais lisos iglidur® embarca em um grande tour

iglidur® em Tour - volta ao mundo com mancais lisos de plástico feitos pela igus®: um carro compacto embarca em um grande tour

iglidur® em Tour: um carro compacto com 56 mancais lisos iglidur® embarca em um grande tour    

Últimas notícias da indústria automóvel

Encaixe iglidur®  

Monte e esqueça

Design de encaixe

E. Por exemplo, para aplicação nos sistemas dos assentos e do tejadilho.

Compensação de tolerância axial

Pré-montagem prisioneira possível

Materiais eletricamente condutores são opcionalmente disponíveis

Materiais resistentes à pressão de até 80 MPa

Garantia de qualidade da igus®  

Qualidade da igus®

Planejamento de qualidade de produto avançado (APQP),
amostras iniciais de acordo com PPAP e em conformidade com o regulamento da UE sobre carros antigos que com certeza importam para nós nos projetos automotivos.

Tribological test rigs  

Equipamentos de teste tribológico no laboratório de testes da igus®

Com testes específicos para o cliente em bancadas de testes tribológicos no laboratório dry-tech® encontramos a solução para a sua aplicação.

Mais informação  

Economize 4 x de tempo
Economize 4 x de custos

e reduzir os custos de processo ao mesmo tempo

Rápida montagem

Rápida selecção

Consultoria individual

Entrega rápida

Tirantes de acoplamento para mecanismos de caixas de velocidades em transmissões  

Hastes de acoplamento para engrenagens ...

...como um elemento de conexão mecânica entre dois componentes. Temperatura operacional de até 250℃

iglidur® X6  

iglidur® X6 para válvula de controle de pressão, entre outras coisas

Para temperaturas operacionais de: -100℃ a + 250℃ em operação contínua

Novidades para a indústria automotiva  

Novidades 2014

Últimas notícias da igus® para a indústria automóvel.

Mais sobre a igus®  

Mais sobre a igus®

Menor curso e maior duração de vida eliminando a lubrificação e diminuindo as manutenções.

Produtos e referências para a indústria automóvel

Casquilhos auto lubrificados de plástico em carros  

iglidur® no automóvel

Substitua os casquilhos metálicos por casquilhos auto lubrificados de plástico de última geração.

Produtos para aplicação com componentes de chapa metálica  

Soluções especiais

Produtos especiais da igus® para aplicação em componentes de chapa metálica em aplicações automóveis

Recalibração das operações de pintura KTL  

Draws precision from the crude

Os casquilhos iglidur® tem baixa folga devido à sua re-calibração durante o arrefecimento.

Propriedades dos casquilhos auto lubrificados de plástico  

Informações gerais sobre os casquilhos iglidur®

Propriedades dos casquilhos auto lubrificados, o efeito da autolubrificação, propriedades previsíveis do material, etc.

Pesquisa de casquilhos auto lubrificados  

Localizador de produtos iglidur®

O localizador de produtos mostra a você imediatamente o material iglidur® mais adequado às suas necessidades.

Loja on-line de casquilhos auto lubrificados  

Visão geral dos produtos iglidur®

Loja on-line

Catálogo on-line de casquilhos auto lubrificados iglidur® com preços

Materiais dos casquilho auto lubrificados para a indústria automóvel  

Materiais dos casquilhos auto lubrificados

Para indústria automotiva

Visão geral dos materiais igus® mais importantes para aplicações na indústria automóvel.

iglidur® - Produtos especiais  

iglidur® - Produtos especiais

Tudo é possível - Soluções e produtos especiais iglidur®.

Mais produtos  

Mais produtos

Casquilhos para guiamentos lineares, sistemas de fornecimento de energia da igus® para aplicações na ind. Automóvel.

Casquilhos auto lubrificados com duração de vida previsível  

iglidur® - Desenvolvimento e Produção

Os casquilhos auto-lubrificados iglidur® provam todos os dias as suas capacidades em inúmeras máquinas ou elementos de máquinas, exibindo o seu comportamento esperado.

Consulta para mancais lisos  

Cotação rápida para a sua aplicação

Na indústria automotiva

Apenas nos diga as suas necessidades e lhe enviaremos nossa oferta.

 

Redução dos custos de processo

Com ferramentas on-line

Pesquise e configure facilmente os produtos da igus®

Imprensa - indústria automóvel

3D-CAD  

3D-CAD

Projeto mais rápido e simples na indústria automóvel com ficheiros em CAD 3D para diversos softwares.

Catálogo da indústria automóvel (PDF)  

Catálogo da indústria automóvel

Vídeos de exemplos da indústria automóvel  
Avançar  

Feedback da imprensa

Artigo de imprensa sobre aplicações com casquilhos auto lubrificados de plástico em na indústria automóvel.

Contato

Markus Feth +49 2203 9649 251 Em que posso ajudar?

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados
Nós utilizamos cookies para promover os nossos serviços. Ao utilizar as nossas páginas web, declara que concorda com o uso de cookies. Proteção de dados