Prensa-cabos HSK-K da igus®

Material PA V0 em conformidade com UL 94
Vedação injetada NBR
Classe de proteção IP 68 – 10 bar / IP 69K
dentro da faixa de fixação especificada
com o-ring opcional
Temperatura de operação contínua -40 °C – 100 °C
Cor cinza RAL 7035
Nº de pedido Código
cinza
AG BRG a Unidade de embalagem    
      [mm] [mm] [mm] [mm] Peça    
Mais sobre a peça selecionada:
myCatalog myCatalog

Contraporcas K

Material SB / PA
Temperatura de operação contínua -20 °C – 40 °C (SB)
-40 °C – 100 °C (PA)
Cor cinza RAL 7035
Nº de pedido Código
cinza
IG a Unidade de embalagem    
      [mm] [mm] Peça    
Mais sobre a peça selecionada:
myCatalog myCatalog

Diâmetro do cabo em mm