Fusos e porcas de rosca igus®

A tecnologia de fusos drylin® e as respetivas porcas com tecnologia dryspin® baseiam-se no principio da tecnologia linear isenta de lubrificação. Para o uso completamente isento de lubrificação, os fusos em aço inoxidável ou em alumínio anodizado duro são combinados com polímeros de alta performance da gama de produtos iglidur®. Assim sem lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujidade e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. Aparte isso, o desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto poupa normalmente até 40% nos custos. Vantagens dos fusos drylin® e dryspin® e a utilização na sua aplicação.

Quantidade de produtos: 230

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, JSRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
de R$ 198,91/Pc.
48 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, JSLM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
de R$ 162,90/Pc.
22 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, J350SRM

  • Material: iglidur® J350
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
de R$ 345,26/Pc.
47 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, J350SLM

  • Material: iglidur® J350
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
de R$ 344,10/Pc.
21 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, RSRM

  • Material: iglidur® R
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
de R$ 186,42/Pc.
47 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, RSLM

  • Material: iglidur® R
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
de R$ 156,22/Pc.
21 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, A180SRM

  • Material: iglidur® A180
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
de R$ 321,74/Pc.
47 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, A180SLM

  • Material: iglidur® A180
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
de R$ 320,58/Pc.
21 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
de R$ 259,89/Pc.
49 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, JFLM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
de R$ 298,80/Pc.
22 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, J350FRM

  • Material: iglidur® J350
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
de R$ 390,56/Pc.
48 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, J350FLM

  • Material: iglidur® J350
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
de R$ 410,01/Pc.
22 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, RFRM

  • Material: iglidur® R
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
de R$ 241,89/Pc.
47 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, RFLM

  • Material: iglidur® R
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
de R$ 205,59/Pc.
22 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, A180FRM

  • Material: iglidur® A180
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
de R$ 360,36/Pc.
48 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h