Você tem alguma pergunta? Precisa de material? Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação. Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax! |
|
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia? |
最小曲げ半径直径の7.5倍、ハロゲンフリーのハイエンドネットワークケーブル24/03/2017
モーションプラスチック(※)のイグス株式会社は、エナジーチェーン内での連続動作用に登場した、新しいハイエンドケーブルシリーズとしてCFBUS.LBバスケーブルを追加しました。ハロゲンフリーのTPE製外被を採用しています。イグスはこれらのケーブルにより、設置スペースが非常に限られていたり、移動距離がとても長かったり、温度が極端に低かったりなどの厳しい用途でのエネルギーおよびデータ供給に役立ちます。 近年、低~中価格帯のケーブルのラインアップを拡充してきたイグスですが、新たなニーズに対応するべく、ハロゲンフリーのTPE外被を持つ、ハイエンドネットワークケーブルを開発しました。最小曲げ半径が直径の7.5倍と非常に小さく、また-35°Cまでの温度に対応する新しいバスケーブルシリーズとなります。 |