Mídia

Você tem alguma pergunta? Precisa de material?
Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação.
Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax!
 
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia?

Comunicados de imprensa por área

Online-konfigurator til ledeskruemoduler opfylder millioner af variantønsker30/11/2017

Med den nye konfigurator fra igus får du dit eget, skræddersyede ledeskruemodul med få klik

Motion plastics-specialisten igus har udviklet en helt ny online-konfigurator til drylin ledeskruemoduler. Med den kan kunden nemt dimensionere og bearbejde millioner af forskellige varianter af smørefrie drylin ledeskruemoduler ud fra egne behov. Som bruger får du blandt andet en 3D-visning af enheden samt en teknisk målskitse som pdf og en 3D CAD-model, så du straks kan planlægge realiseringen af dit projekt, endnu før du modtager produktet. Med et klik kan du bestille enheden hos igus. Vægt, leveringstid og pris på de samlede dele vises automatisk.

Dimensioneringen og konfigurationen af et ledeskruemodul (SHT) er ofte meget tids- og arbejdskrævende for projektledere. For at optimere denne proces har igus udviklet den nye konfigurator for ledeskruemoduler til sine kunder. Den gør det nu muligt hurtigt og frem for alt nemt at dimensionere alle monteringsklare ledeskruemoduler fra størrelse 08 til 30, herunder den nye SHT-serie, komplet udført i rustfrit stål, og med udfærdigelse af teknisk skitse. Blot nogle få klik skal der til for at afgive en online-bestilling på det enkelte produkt. "Som første trin fastlægger brugeren sine miljøparametre, den ønskede ledeskrue- og gevindtype samt komponenternes materiale", forklarer Stefan Niermann, chef for forretningsenheden drylin linear- og drivteknik hos igus Tyskland. "I løbet af de næste trin er det muligt at konfigurere såvel slædetypen som systemer med flere slæder samt drivakslen efter eget valg. Denne aksel kan kunden modulere ud fra egne behov. Nøgleflader og riller i forskellige toleranceklasser og ønskede længder udformes hurtigt." Efter dimensioneringen føres brugeren til en oversigtsside, som viser stykpris, vægt og leveringstid på sit bord samt en liste over de monterede komponenter. Her kan en automatisk genereret 3D-model og en 2D-målskitse vises og downloades gratis.

Procesoptimering ved hjælp af online-Konfiguration
Med den tekniske skitse og CAD-modellen kan kunden med det samme arbejde videre på sit projekt og hurtigt og nemt udveksle planerne for ledeskruemodulet med andre involverede i projektet. Når konfigurationen er færdig, kan det enkelte ledeskruemodul også lægges i indkøbskurven og bestilles uden nogen mindste bestilliingsmængde, eller en forespørgsel om produkterne kan sendes til igus. Brugeren har også mulighed for at gemme, indlæse eller fuldstændigt nulstille konfigurationerne. For eksempel kan forandringer af ledeskruemodulet som følge af projektændringer foretages hurtigt og nemt. Når en bestilling er afgivet, sendes alle produktspecifikationer til igus. Ved hjælp af digital dataoverførsel af disse oplysninger og skitser sendes bestillingen direkte til fabrikken og kan med det samme behandles, monteres og ofte leveres inden for 48 timer fra Tyskland, selv når der er tale om komplicerede konfigurationer. Det individuelt udformede produkt bliver på den måde til en enkel standardmodel. Brugen af konfiguratoren optimerer ikke alene bestillingsprocessen for kunden, men også for de interne produktionsprocesser, hvilket betyder en kortere leveringstid.

Den nye drylin SHT-konfigurator kan også nemt betjenes via iPad. Den findes på følgende adresse: www.igus.eu/drylin-sht-configurator