Czyste, bezpieczne, wykrywalne: Nowe trybopolimery igus do kontaktu z żywnością13/06/2019

Specjalista motion plastics wykorzystuje optycznie i magnetycznie rozpoznawalne materiały do produkcji łożysk ślizgowych i sferycznych

Odporność na media, brak smarowania i korozji: oto wymagania, jakie muszą spełniać dziś komponenty do maszyn w przemyśle spożywczym. Aby móc szybko zidentyfikować uszkodzone elementy w przypadku awarii systemu, firma igus opracowała teraz dwa nowe optycznie i magnetycznie wykrywalne materiały do swoich łożysk ślizgowych i sferycznych: iglidur FC180 i igumid FC. Materiały są zgodne z przepisami FDA i EU10/2011, dlatego są idealne do stosowania w przemyśle spożywczym.

Wykrywanie ciał obcych odgrywa ważną rolę w produkcji i pakowaniu żywności, aby zapewnić doskonałą jakość produktów i zapobiec zanieczyszczeniu. Dlatego firma igus opracowała teraz trybologicznie zoptymalizowany materiał do łożysk ślizgowych iglidur FC 180 (FC = „Kontakt z żywnością”) specjalnie do kontaktu z żywnością. Nowy materiał jest wizualnie wykrywalny dzięki niebieskiemu kolorowi, a także poprzez wykrywacze metali dzięki zastosowanu odpowiednich dodatków pozwalających na kontakt z żywnością. W ten sposób uszkodzone elementy można szybko wykryć i usunąć w przypadku awarii systemu. W rezultacie zabezpiecza się czystość produktu i zapobiega kosztownemu wycofywaniu produktu. Nowy materiał jest zgodny ze specyfikacjami FDA oraz rozporządzeniem UE 10/2011 i dlatego może być stosowany w bezpośrednim kontakcie z żywnością. „Jego niska absorpcja wilgoci i brak smarowania są dodatkowymi kryteriami przemawiającymi za optymalną przydatnością materiału w zastosowaniach w przemyśle spożywczym, napojach i opakowaniach”, wyjaśnia Lars Braun, dyrektor ds. Zarządzania w przemyśle opakowaniowym w firmie igus.

Wykrywalność materiału również dla łożysk sferycznych igubal
W asortymencie łożysk sferycznych igubal specjalista motion plastics opiera się również na nowym, wykrywalnym materiale. Dzięki materiałowi oprawy igumid FC w połączeniu z iglidur FC180 jako materiałem czaszy kulistej, igus wprowadził do oferty samonastawne łożyska igubal, które są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Doskonałą wykrywalność materiałów potwierdził również Sesotec GmbH, specjalista w dziedzinie wykrywania ciał obcych i producent wykrywaczy metali dla przemysłu spożywczego. Nawet najmniejsze fragmenty 0,0139 g (iglidur FC180) lub 0,0157 g (igumid FC) mogą być nadal identyfikowane na taśmie przenośnika podczas przechodzenia przez wykrywacz metali INTUITY. Nowe łożyska doskonale tłumią drgania, są odporne na korozję i media dzięki polimerowej podstawie, oraz są odporne na czyszczenie wodą i wieloma środkami czyszczącymi. W rezultacie producenci maszyn i operatorzy w przemyśle spożywczym mogą teraz szybko i łatwo wyposażyć swoje maszyny w szeroką gamę rozwiązań łożyskowych firmy igus, oszczędzając jednocześnie dwa razy więcej. Dzieje się tak dlatego, że łożyska ślizgowe z tworzywa sztucznego nie muszą być serwisowane i są znacznie tańsze w zakupie niż rozwiązania składające się z uszczelnionych łożysk ze stali nierdzewnej ze smarami spożywczymi.