Você tem alguma pergunta? Precisa de material? Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação. Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax! |
|
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia? |
维护需求可通过新型智能塑料直线导向装置预先设置27/08/2019
什么时候该更换轴承?这个问题是全天候使用直线坐标机器人和直线系统的操作员所要思考的。从包装机械和玻璃加工业,乃至机床, 直线导向装置都需要承受极高的负载。为了检测出由高性能工程塑料制成的免润滑轴承的早期磨损,并提前做出维护计划,igus为其drylin直线导向装置开发出一款新型智能系统。通过新的智能塑料技术,可以测量防尘轴承的磨损程度,并在到达磨损极限时向用户发出更换信号。 用于磨损监测的专利技术 全新的智能专利技术可测量轴承在各个方向的磨损程度。这个功能是igus通过在轴承中集成的传感器,并将测量数据发送到icom通信模块来实现的。通信模块收集所有智能塑料传感器的数据,并进行处理和转发。用户则可用其自选的终端装置进行数据监管,从而随时进行必要的维护、维修和更换。 直接在导轨上实现快速更换 通过igus智能轴承更换技术,可以快速轻松地更换轴承。不用再拆卸直线模组和同步带系统搭建的多轴驱动机构,只需直接在导轨上进行更换即可。这类似于1级方程式中的检修站,直接通过免费工具进行轴承更换,从而将停机时间最小化。系统可以在几分钟内就恢复运行。 |