Mídia

Você tem alguma pergunta? Precisa de material?
Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação.
Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax!
 
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia?

Comunicados de imprensa por área

Commandez votre chaîne porte-câbles igus en kit et recevez-la en quelques jours seulement04/03/2021

igus propose maintenant des kits pour courses glissantes à assembler soi-même, composés de chaîne porte-câbles, divisions internes, goulottes et éléments de fixation

Aux utilisateurs souhaitant commander leur chaîne porte-câbles rapidement et simplement et l'assembler eux-même, igus propose maintenant des kits complets. Ces kits prêts à assembler se composent d'une chaîne porte-câbles de la série E4.1, d'une goulotte en aluminium, de séparateurs, de serre-câbles adaptés et d'un tournevis. Le client n'a pas besoin de configurer son guidage de l'énergie, une opération qui prend du temps. Tous les réglages de la chaîne sont assurés directement sur l'équipement ou la machine. Les kits complets sont disponibles dans la boutique en ligne igus et sur stock, en trois hauteurs internes pour des courses comprises entre 8 et 24 mètres.

Lors de l'achat d'une chaîne porte-câbles, le client doit généralement effectuer quelques opérations afin d'avoir les bons éléments dans le panier et de les commander. Trouver le bon type de chaîne va souvent vite, mais des produits supplémentaires sont généralement requis, une goulotte par exemple et les éléments de fixation adéquats. « La configuration d'une chaîne porte-câbles est à l'image de l'application, souvent individuelle, et c'est pour cela que nous offrons un grand choix au client. Le système d´expertise pour chaînes porte-câbles aide à configurer la chaîne porte-câbles et à la commander », explique Benoit Dos Santos, Directeur des Ventes chaînes porte-câbles chez igus France. « Il y a toutefois des clients, par exemple dans le secteur des stations d'épuration, des scieries ou dans l'industrie chimique, qui recherchent une solution complète simple et vite commandée. » C'est pour y répondre qu'igus propose maintenant des kits complets directement sur stock pour des courses de 8 à 24 mètres. Les courses plus longues peuvent toujours être configurées et commandées à l'aide du système d'expertise pour chaînes porte-câbles. Les kits se composent d'une chaîne porte-câbles de la série E4.1 robuste et éprouvée, des éléments de fixation correspondants, de serre-câbles, de séparateurs, d'une goulotte de guidage en aluminium avec et sans bande de glissement, des kits de montage adaptés et d'un tournevis igus.

Une chaîne complète en un clic
Les kits sont disponibles en trois hauteurs internes comprises entre 32 et 56 millimètres. La commande est rapide et simple. Dans la boutique en ligne, il suffit au client de choisir la hauteur interne de la chaîne porte-câbles, la longueur totale souhaitée, la largeur interne et le rayon de courbure. Un clic, et le kit est directement ajouté au panier. Le kit complet accompagné d'instructions de montage claires est livré au client en l'espace de trois à cinq jours. Ce guidage de l'énergie complet bénéficie également d'une garantie igus de 36 mois. Le client peut générer le certificat de garantie lui-même en ligne à l'aide de l'outil de calcul de la durée de vie. Lorsque la chaîne porte-câbles cessera d'être utilisée en raison de la durée de vie de la machine, igus la reprendra et en garantit un recyclage trié.. L'utilisateur de la chaîne recevra en contrepartie un avoir correspondant au poids net retourné grâce au programme chainge.