Mídia

Você tem alguma pergunta? Precisa de material?
Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação.
Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax!
 
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia?

Comunicados de imprensa por área

Staranne przesuwanie opakowań: nowy proszek łożyskowy do pokrywania metalowych powierzchni w branży spożywczej08/04/2021

Zgodny z wymogami FDA, polimerowy proszek IC-05 o czterokrotnie dłuższej żywotności niż IC-01, chroni powierzchnię Twoich metalowych elementów przed zużyciem

W systemach dozujących, na przenośnikach taśmowych oraz w technologii etykietowania: we wszystkich tych miejscach można znaleźć blachy oraz części narażone na tarcie i zużycie. Aby zwiększyć żywotność metalowych elementów, firma igus opracowała teraz nowy materiał do pokrywania. Natryskiwany trybopolimer IC-05 chroni wrażliwe i niewielkie punkty łożyskowe, a także powierzchnie ślizgowe. Dzięki niebieskiej barwie jest wykrywalny optycznie oraz dopuszczony do stosowania w technologii żywności. Podczas testu, materiał ten wykazał czterokrotnie dłuższą żywotność w porównaniu z powłoką proszkową wykonaną z materiału iglidur IC-01.

W dzisiejszych czasach nie sposób wyobrazić sobie przemysł spożywczy bez zautomatyzowanych systemów. Jednak co się stanie, gdy butelka przewróci się na linii napełniania lub paczka zupy zaklinuje się w rynnie i rozerwie? Scenariusze, które prowadzą do nieplanowanego przestoju zakładu, kosztują firmę czas i pieniądze. Wymagane są tutaj ruchome elementy maszyn o niskim współczynniku tarcia. Aby osiągnąć wysoką odporność na zużycie płyt prowadzących, metalowych elementów ślizgowych lub komponentów o złożonej geometrii, firma igus opracowała nowy materiał powłokowy przeznaczony do stosowania w technologii spożywczej. Wysokowydajny polimer IC-05 spełnia wymagania FDA oraz przepisy EU10/2011 i dlatego idealnie nadaje się do kontaktu z żywnością. Jego niebieski kolor sprawia, że jest optycznie wykrywalny. Materiał ten znacznie zmniejsza współczynnik tarcia powlekanych części i zwiększa żywotność oraz dostępność urządzeń. Poprawia to również bezpieczeństwo produktów i obniża koszty, dzięki wyeliminowaniu smarów. Materiał proszkowy może być natryskiwany na wymagane elementy przez użytkownika lub przez firmę igus. Dostępne są grubości warstw od 60 do 120 µm. "Sprawdzoną metodą, szczególnie w miejscach, gdzie nie ma miejsca na łożyska ślizgowe, jest powlekanie elementów ruchomych narażonych na zużycie" - wyjaśnia Michał Obrębski, manager produktu iglidur w igus Sp. z o.o.

Test laboratoryjny wykazuje czterokrotnie dłuższą żywotność
Firma igus przetestowała wytrzymałość pokrywanych komponentów w swoim własnym laboratorium o powierzchni 3800 metrów kwadratowych. Tutaj, w różnych konfiguracjach testowych, część powlekana proszkiem z materiału iglidur IC-05 została porównana z identycznym elementem, lecz powlekanym standardowym materiałem IC-01. Komponent zgodny z wymogami FDA, imponuje czterokrotnie dłuższą żywotnością. Oprócz IC-05, firma igus oferuje pięć innych materiałów powłokowych, na przykład do zastosowań w zakresie wysokich temperatur lub o wysokiej odporności chemicznej.

Dowiedz się więcej na temat materiału iglidur IC-05:
https://www.igus.pl/info/ic-05-coating-material-for-food-industry