Wszystko w idealnym porządku: e-spool flex mini to oszczędność miejsca i bezpieczne prowadzenie przewodów30/03/2022

Kompaktowy system zasilania firmy igus przesyła energię, dane i media bez przerwy oraz bez pierścienia stykowego

Ma 169 milimetrów wysokości, 163 milimetry długości, 78 milimetrów głębokości i waży zaledwie 200 gramów. To sprawia, że e-spool flex mini jest jednym z najmniejszych i najlżejszych zwijaczy kablowych na świecie. Przenosi energię, dane i media w wielu różnych środowiskach bez przerwy — w fabrykach lub biurach, a także w laboratoriach lub gabinetach dentystycznych.


Pacjenci na fotelach dentystycznych znają ten widok: wiertła i przyssawki są przechowywane w uchwycie obok fotela. Przewody nie mają prowadnicy, więc zwisają luźno. I to nie tylko tam. Także w biurach czy fabrykach, gdzie pracuje wiele urządzeń przewodowych i często dochodzi do prawdziwej plątaniny. „Dlatego opracowaliśmy e-spool flex mini. Bęben na przewody i węże bez pierścienia stykowego, który ma tylko 169 mm wysokości, 163 mm długości i 78 mm głębokości oraz waży zaledwie 200 gramów” — mówi Hubert Kowalczyk, menadżer ds. e-prowadników w igus. „Prowadnica jest niezwykle kompaktowa i łatwa do zintegrowania”. Odpowiednia do szerokiej gamy przewodów i węży
Cechą szczególną e-spool flex mini jest prowadnica ślimakowa, w którą użytkownik wkłada część przewodu. Prowadnicę można następnie w kilku prostych krokach wsunąć do obudowy uzwojenia, a pozostałą długość przewodu nawinąć na bęben — złącze przewodowe zwisa z boku obudowy. „Dzięki tej kombinacji przewód może się nawijać i rozwijać, a złącze nie zaczyna się obracać” — wyjaśnia Kowalczyk. „Ponieważ dodatkowe złącze nie jest już potrzebne, użytkownicy mogą używać e-spool flex mini dla różnych przewodów i węży, aby zapewnić nieprzerwaną transmisję energii, mediów i danych”. Zastosowanie w przestrzeniach współpracujących jest również możliwe: tutaj e-spool flex mini może prowadzić przewody HDMI i internetowe do laptopów na stacjach roboczych różnych użytkowników. W laboratoriach, przewody i węże można łatwo schować pod sufitem. A w domu może posłużyć jako stacja ładowania własnego roweru elektrycznego — system zasilania utrzyma porządek.

Intuicyjnie obsługiwany e-spool flex mini
„Zaprojektowaliśmy bęben przewodowy tak, aby oferował maksymalną elastyczność oraz był łatwy i niezawodny w codziennej eksploatacji — nawet w przypadku większych działań, takich jak wymiana przewodów”, wyjaśnia Kowalczyk. Użytkownik otwiera obudowę bębna, wkłada przewód lub wąż o średnicy od pięciu do siedmiu milimetrów, ponownie zamyka obudowę i przykręca ją na miejsce. Teraz, w codziennym życiu, można wyciągnąć przewód do trzech metrów. Co 15 milimetrów uruchamiany jest mechanizm zatrzaskowy, który odciąża przewód i utrzymuje jego stałą długość. Przewód nawija się ponownie za pomocą mechanizmu sprężynowego — podobnie jak w odkurzaczu.