Mídia

Você tem alguma pergunta? Precisa de material?
Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação.
Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax!
 
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia?

Comunicados de imprensa por área

E-bil wallboxes: ikke flere sammenfiltrede kabler22/11/2022

igus præsenterer designundersøgelse til automatisk og kompakt kabelindtrækningssystem

Et hurtigt træk og strømkablet ruller op: Med e-tract 2.0 automatisk indtrækningssystem ønsker igus at gøre opladning på wallboxes lidt mere praktisk for ejere af e-biler. Den særlige funktion: Takket være det geniale samspil mellem to føringsruller- muliggør lange udtræk med begrænset installationsplads.


Mange ejere af e-biler vil være bekendt med dilemmaet: Efter at have opladet køretøjet på den interne wallbox, skal ladekablet rulles op manuelt. Men dovenskab sejrer. Kablet forbliver på jorden. Ubeskyttet mod vind og vejr resulterer i et ujævnt underlag med risiko for faldulykker. "Vi arbejder derfor på et kompakt indtrækningssystem, der automatisk trækker kablet tilbage - lige så nemt som med en støvsuger," siger Jörg Ottersbach, leder af forretningsenheden for energikæder hos igus. Selvom systemet i øjeblikket stadig er et designforsøg, er implementeringen planlagt. Laboratorietests er allerede udført. "For at tilbyde en løsning, der er så enkel og pladsbesparende som muligt, planlægger igus at integrere wallbox elektronikken i e-tract 2.0 systemet."

Lange udtræk med begrænset installationsplads
Systemet er særligt kompakt takket være det geniale samspil mellem to føringsruller. Rullerne sidder i enderne af det rektangulære hus. Kablerne er opspolet i flere spor som med en remskive. Hvis brugeren trækker i kablet, bevæger den nederste styrerulle sig mod den øverste rulle på en lineær skinne, mens der afspoles. "Denne dynamiske afbøjning giver os mulighed for at opnå lange udtræk med begrænset installationsplads," forklarer Ottersbach. Kablet kan forlænges op til fem meter. Brugeren kan derefter let tilslutte stikket til køretøjet. For at give systemet fuld bevægelsesfrihed er huset monteret på en drejelig base. Efter opladning er et kort træk nok, og systemet spoler automatisk kablet tilbage. Det betyder, at kablerne ikke udgør nogen risiko for brugerne.

Kan bruges i mange år uden vedligeholdelse
Indtrækningssystemet er designet til at fungere i årevis. Vejrbestandig og UV resistent plast anvendes i huset, hvoraf nogle er genanvendelige materialer. Rullerne er lavet af højtydende plast, der er skånsom mod kabler. Selve kablet har også en defineret bøjningsradius. Et andet specielt træk ved designet: strømforbindelsen, der er forbundet til wallboxen, roterer ikke under afvikling. En slæbering, som er uundværlig til klassiske kabeltromler, er derfor overflødig. "Dette designprincip gør vores indtrækningssystem mere driftsikkert," understreger Ottersbach. "Wallbox ejere vil også være i stand til, at bruge det automatiske indtrækningssystem udendørs i mange år uden vedligeholdelse." Det samme gælder for mange andre anvendelsesområder, fra styrepaneler til kablet værktøj på samlebånd og arbejdsborde.