high helix lead screws

igus® lead screw units are available in various lead screw materials and thread directions. In addition, different thread types are available, among others high helix thread with dryspin® technology. The dryspin® technology offers a longer service life and efficiency.

Categorias
Filtrar
Sistema
Material
Tamanho

Quantidade de produtos: 5

Fuso de passo rápido dryspin®, rosca direita, aço inoxidável 304

  • Diâmetro externo: 4-20mm
  • Passo: 2,4-100 mm 
  • Início múltiplo
  • Sem travamento automático
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
de R$ 1.616,61/m
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Fuso de passo rápido dryspin®, rosca esquerda, aço inoxidável 304

  • Diâmetro externo: 4-20mm
  • Passo: 2,4-100 mm 
  • Início múltiplo
  • Sem travamento automático
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Fuso de passo rápido dryspin®, rosca direita, alumínio EN AW 6082

  • Diâmetro externo: 8-20mm
  • Passo: 10-100 mm 
  • Início múltiplo
  • Sem travamento automático
  • Material: Alumínio EN AW 6082
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Fuso de passo rápido dryspin®, rosca esquerda, alumínio EN AW 6082

  • Diâmetro externo: 8-20mm
  • Passo: 10-100 mm 
  • Início múltiplo
  • Sem travamento automático
  • Material: Alumínio EN AW 6082
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Fuso de passo rápido dryspin®, invertido, fabricado em aço inox 1.4301

  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Acionamento oposto
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
de R$ 2.474,31/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h