Melhore o desempenho técnico e reduza seus custos com o tarugo da igus

economize agora
Determine seu potencial de economia pessoal AGORA *
 
*Quando falamos de economia em termos de tempo ou dinheiro gasto em instalação, seleção, design etc., ou sobre melhoria técnica na forma de facilidade de instalação, durabilidade etc., se não conseguirmos lhe mostrar nenhuma economia ou melhoria, repassaremos sua consulta a nossos concorrentes no mercado, mediante solicitação.
 

 

Mude o tarugo agora
 
 
A superengenharia é coisa do passado. O melhor tarugo não precisa ser o mais caro.
Encontre rapidamente o tarugo com a melhor relação preço/desempenho para sua aplicação.

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia
  • O HLW possui um coeficiente de atrito até 50% menor que o PEEK e o PPS
  • O iglidur® HLW é muito bom para uso em ambientes de alta umidade e debaixo d'água
  • O HLW pode ser usado em temperaturas de +200 ° C
  • O HLW é altamente resistente a produtos químicos

Reduzir custos

Reduzir custos
  • O HLW é aprox. 50% mais econômico que o PEEK
  • Usinagem rápida e econômica para protótipos e requisitos de volume pequeno e médio
  • Não é necessário lubrificação

Baixo coeficiente de desgaste

provar
  • Desgaste de rotação t=23°C, p=1MPa, v=0.3m/s 
provar
  • Coeficiente de fricção rotativo t=23°C, p=1MPa, v= 0.3m/s

▼ Reduzir custos

 
 
 
 

Nosso serviço CNC online

Rápido + fácil + transparente Reserve apenas alguns segundos para descobrir os preços de suas peças torneadas e fresadas fabricadas com nossos plásticos iglidur®. Você evita custos e tempos de espera desnecessários e pode tomar decisões mais rapidamente. Você pode inserir e enviar suas perguntas através da interface padronizada.  
Serviço CNC

Clientes em todo o mundo preferem o iglidur®

Exemplo de aplicação 1

samo Maschinenbau GmbH


"Estávamos procurando um material sem lubrificação, robusto e econômico, então optamos pelas buchas autolubrificantes iglidur da igus"
Exemplo de aplicação

E muitas outras histórias de sucesso


Descubra mais histórias de sucesso de diferentes ramos da indústria em todo o mundo.

Sustentabilidade


O material foi completamente feito de material reciclado.   Não é necessário lubrificação A igus® também apoia a economia circular de plásticos e está investindo na reciclagem de produtos químicos. Saiba mais sobre o tópico em: plastic2oil

Garantia de 36 meses

Garantia de 36 meses

Programa de reciclagem

Programa de reciclagem

Serviços

Serviços


 
 
 

Tecnologia iglidur® explicada 


Desde 1964, desenvolvemos e produzimos polímeros de alto desempenho e baixo desgaste para uso em aplicações com buchas autolubrificantes. O resultado: receitas especializadas para uma variedade extremamente ampla de aplicações, testadas sob condições realistas no maior laboratório de teste de desgaste do setor. Feito na Alemanha.  
Mude agora

Aumentar a tecnologia. Reduzir custos. Mude agora!


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h