Bucha na alavanca seletora

Nossas buchas, arruelas e mancais esféricos feitos de polímeros de alto desempenho são ideais para uso na alavanca seletora. Elas passam facilmente por milhares de ciclos com vibração e atrito constantes.
 
As vantangens das nossas buchas
  • Funcionamento silencioso
  • Operação a seco, sem lubrificação necessária
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Mais leves
  • Econômicos
  • Vida útil longa e previsível
Bucha igus na alavanca seletora

Produtos utilizados
 

Bucha com flange iglidur J

O melhor em resistência, altamente resistente ao desgaste em praticamente todos os eixos com coeficiente de atrito muito baixo
Saiba mais

Arruelas iglidur J

Amortecimento de vibração e maior resistência ao desgaste em cargas de baixa a média pressão
Saiba mais

Buchas esféricas igubal KGLM

Compensação de cargas de borda com menor coeficiente de atrito em funcionamento a seco
Saiba mais

Componente individual

Na forma e material desejados a partir de uma quantidade de 1, adequado para protótipos, pequenos e grandes volumes
Saiba mais

História de sucesso


Outras áreas de aplicação

Mais exemplos de aplicação para nossos produtos de tecnologia de buchas a seco em veículos motorizados (interior, compartimento do motor, exterior e chassi)
Ir para visão geral

Soluções de tecnologia de buchas em veículos motorizados

Ir para a página de visão geral com informações sobre produtos comuns selecionados e os mais recentes produtos de tecnologia seca dry-tech
Saiba mais

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h