Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Máquinas de tricotagem lisa

1

Esteiras porta cabos, cabos variados, sistema de guia linear

2

Esteira porta cabos, cabos variados

As meias mantêm os pés quentes, os cachecóis e os chapéus protegem dos resfriados. As malhas são o principal foco para as compras de vestuário, principalmente durante o Inverno. No verão, são utilizadas para proteger da brisa fresca.
O tricô e a tecelagem são dois processos de confecção de têxteis. Enquanto que a tecelagem consiste em cruzar os fios em um ângulo reto, formando assim um tecido, o tricô utiliza pelo menos duas agulhas para formar pontos, que posteriormente se transformam em um tecido. O processo de tricotagem pode resultar em uma peça de vestuário como peça única ou poderá ser produzido um tecido de malha para posterior processamento.
 
As técnicas de tricotagem já eram utilizadas nos primeiros séculos depois de Cristo; a tricotagem foi considerada um comércio durante algum tempo e ainda hoje continua a ser um passatempo muito popular, que renasceu nos últimos anos. Por exemplo, hoje em dia é cada vez maior o número de eventos públicos de tricô, e o tricô até se estabeleceu como uma forma de arte.
Na produção têxtil moderna, o tricô manual é, evidentemente, algo do passado. Os primeiros tricôs (que inicialmente ainda eram operados de forma manual) chegaram ao mercado no final do século XIX. Atualmente, são produzidos diversos têxteis (vestuário, têxteis para o lar ou têxteis industriais, tais como materiais isolantes) em tricôs. Existem tricôs para malhas circulares e retilíneos.
 
O tricô mecânico funciona exatamente da mesma forma que o manual, pois baseia-se no mesmo princípio. São utilizadas pelo menos duas agulhas para formar sucessivamente pontos com um fio ou uma linha. Quando rematados, estes pontos formam um tecido ou mesmo uma peça de vestuário acabada. No entanto, em vez de terem apenas duas agulhas, as máquinas de tricotar têm um fundo de agulhas completo.
 
No caso dos tricôs circulares para malhas, são utilizadas inúmeras agulhas para tricotar pontos em um padrão circular tipo "tubo" - assim são feitas, por exemplo, as meias.
 
Em uma máquina de tricô , os pontos são suspensos em uma fila em agulhas e são retirados por meio de um carrinho em movimento. O design da maioria dos tricôs retilíneos para malha é idêntico. O fundo de agulhas e a guia do carretel ficam em uma base. A mesa com as bobinas de fio está situada na parte superior da máquina. Este vídeo proporciona uma boa perspectiva geral.

Os teares retilíneos podem ainda ser classificados de acordo com vários tipos:

Indicadorr único: essas máquinas só podem produzir com um medidor e, portanto, usam apenas um tipo de fio.

Multi-indicador: como o nome indica, vários indicadores podem ser produzidos aqui. Máquinas multi-indicador são muito flexíveis.

Jacquard: além disso, padrões bicolores ou multicoloridos são tecidos nos tecidos.

Intarsia: uma técnica especial, o que significa que o padrão é visível apenas de um lado do tecido.

Vantagens igus® para teares retilíneos para malhas

A indústria têxtil baseia-se na qualidade, precisão e limpeza. Isto favorece a utilização de produtos igus® em teares, devido às suas propriedades mecânicas e à total ausência de lubrificantes. O que poderia ser pior do que encontrar uma mancha de lubrificante na sua roupa que não desaparece mesmo após várias lavagens?
 
As esteiras porta cabos igus® da série E2/000 são ideais para o acionamento do carretel, uma vez que são um sistema de esteiras porta cabos altamente confiáveis para o acionamento. A guia do carretel pode ser montada com precisão utilizando o sistema de guias lineares drylin® N totalmente livres de lubrificação. Ambos os grupos de produtos se caracterizam por velocidades elevadas, resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. O trabalho de manutenção reduzido também limita os períodos de paragem.
 
Os sistemas de esteiras porta cabos igus® trabalham em conjunto com os cabos chainflex® da igus®. Da mesma forma que as esteiras porta cabos igus®, estes conseguem ultrapassar as condições operacionais que as máquinas de tricô enfrentam nos seus ambientes, tais como o calor, a poeira dos resíduos fibrosos e os produtos químicos utilizados no processamento têxtil, como o Avivage.