Automação laboratorial

Quando altos rendimentos devem ser assegurados com manutenção mínima e sem contaminação por lubrificantes na automação de laboratório, por exemplo, em células robotizadas para a preparação de amostras, descapsuladoras e recapsuladoras e pipetadores.
 
Vantagens de produtos da igus® na automação laboratorial:

Livres de lubrificação, sem contaminação de amostras

Leves devido ao uso de alumínio

Sistemas de acionamento correspondentes de uma única fonte

Vida útil previsível

Possibilidade de cursos curtos

Automação laboratorial

Exemplos de aplicação na automação laboratorial

Thrust washers for thermal shakers

At up to 3,000 revolutions per minute and 99°C, the iglidur thrust washers prevent imbalances and vibrations and ensure high precision.

Lubrication-free lead screw and linear technology in filling systems for reaction vessels

Trapezoidal lead screws with matching nuts have been installed at various points in this fully automatic filling plant for medical devices.

Lab equipment for liquid handling

Freedom from lubrication and cleanroom compatibility can be ensured with the maintenance-free steep thread nuts.

Fail-safe and economical bearings in centrifuge reduce costs by 93%

By replacing their metal bearings with iglidur plain bearings, the customer was able to significantly reduce their costs and reduce assembly times.

Encontre mais exemplos de aplicações


Você está procurando por um teste prático em um segmento específico da indústria?
Aqui você pode navegar através das aplicações já implementadas nos clientes e filtra-las de acordo com sua especificação.


Outras informações