Sistemas de reabilitação

Do sistema de terapia para treino de marcha aos elevadores para banho e escada para idosos: cargas elevadas nos pontos de rolamento em movimentos fluidos são tão importantes como a vida útil máxima a baixos custos de aquisição e de manutenção e a orientação confiável de vários cabos elétricos ou mídia adicional. As Esteiras porta cabos e cabos chainflex® da igus® oferecem essas vantagens tal como a tecnologia de rolamentos deslizantes drytech®.
Sistemas de reabilitação
Típicas áreas de uso são: módulos de parafuso de avanço para banheiras ou elevadores de pacientes, mecanismos de dobra e freios no caso de sistemas de elevação móvel e banho, fixadores móveis da unidade de acionamento no caso de elevadores de escada, movimentos pivotantes diversos de alavancas/mecanismos. Equipamentos de travamento ou assentos em elevadores de escadas, fornecimento de energia para elevadores de escadas, operação, elevação, sistemas de travamento e prevenção de queda para elevadores de cadeiras de rodas, implementação de controles e superfícies de assento/encosto para treinadores de movimento ou equipamentos de fitness em casa ou na academia, guia de energia elétrica ou cabos de sinais para treinadores de movimento que suportam pacientes mecanicamente.
 
Vantagens de produtos da igus® em sistemas de reabilitação:

Livres de corrosão

Resistentes a cargas nas extremidades

Limpos

Elevada capacidade de carga

Não grudam ou derrapam

Pequenos raios de curvatura e pouco espaço de instalação necessário

Exemplos de aplicação em sistemas de reabilitação

Therapy robot

The therapy robot helps patients to walk again after an operation. The robot does not simply limit this to level paths, but also simulates complex paths.

Encontre mais exemplos de aplicações


Você está procurando por um teste prático em um segmento específico da indústria?
Aqui você pode navegar através das aplicações já implementadas nos clientes e filtra-las de acordo com sua especificação.


Outras informações