Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Todas as novidades da tecnologia de acionamento drylin® E 2023

drylin® EGW - Módulo de engrenagem linear sem fim

... uma unidade quase infinitamente expansível ...

EGW-20120
Aumentar a tecnologia:
  • Elementos de cremalheira e pinhão modularmente (infinitamente) expansíveis
  • Para aplicações > 2.000mm
Reduzir custos:
  • Adequado para trilho padrão drylin® W WS-20
  • Carrinho linear com troca de buchas
    diretamente sobre o trilho
Comprovado:
  • Carga 200N, velocidade 1m/s, temperatura ambiente,
    comprimento total do curso 15.000mm/ciclo, testado para 45.000 ciclos
Sustentabilidade:
  • 100% livre de lubrificação através do uso de polímeros de alto desempenho igus®
    em todos os pontos de apoio
Saiba mais


Módulo linear drylin® E com tecnologia de fuso de avanço dryspin®

... mais dinâmico do que nunca...

SLW-BB-25120
Aumentar a tecnologia:
  • Configurável com sete porcas dryspin® de alta hélice
  • Carrinhos lineares disponíveis em diferentes comprimentos
Reduzir custos:
  • Módulo linear pronto para instalar no comprimento desejado com precisão milimétrica
Comprovado:
  • Fuso dryspin® Ds20x80 em SHT-30: força axial de 500N, comprimento de curso de 300 mm, 0,6 m/min. alimentação, 7,6 rpm, ciclo de trabalho de 50%
  • Resultado: min. vida útil de 123.094 ciclos duplos
Sustentabilidade:
  • Operação 100% limpa e higiênica
Saiba mais

Eixo de correia dentada drylin® E pronto para instalar ZLW-1050-ES

... compacto e rápido ...

ZLW-1050-ES
Aumentar a tecnologia:
  • Extremamente durável graças aos componentes de aço inoxidável
  • Um módulo linear de aço inoxidável ZLW com largura compacta (50 mm) está sendo adicionado ao sistema modular drylin®
Reduzir custos:
  • Sistema pronto para instalar
Comprovado:
  • Testado no laboratório da igus®: sistema linear drylin® W, Ø 10mm, comprimento do carrinho 100mm, buchas iglidur E7, carga 30N, vida útil de 4.000km em operação contínua até a substituição da bucha
Sustentabilidade:
  • Operação completamente livre de lubrificação
Saiba mais


Módulo linear drylin® E SLWC-1030-FL pronto para instalar

... pequeno e forte com motor de fuso de avanço ...

SLWC-1030-FL
Aumentar a tecnologia:
  • Para fusos de passo dryspin® com Ø 10mm
Reduzir custos:
  • Sistema pronto a instalar com suporte de fuso no motor
  • Reduz o espaço de instalação em até 35%
Comprovado:
  • Testado no laboratório da igus: fuso dryspin Ds10x25, comprimento do curso 300mm, força axial dinâmica 300N, velocidade 24rpm, ciclo de trabalho 50%, resultado: vida útil de 204.260 cursos duplos 
Sustentabilidade:
  • 100% livres de lubrificação e livres de manutenção
Saiba mais


Configurador de tecnologia de acionamento drylin® E

... mais funções e configuração ainda mais fácil ...

Configurador de tecnologia de acionamento
Aumentar a tecnologia:
  • Implementar idéias de desenvolvimento mais rapidamente através de cálculo automático e combinação de peças individuais
Reduzir custos:
  • Economia de tempo devido ao cálculo automático e projeto na ferramenta
Comprovado:Sustentabilidade:
  • Configure online produtos livres de lubrificação e manutenção
Saiba mais

Loja online de tecnologia de acionamento

Loja de tecnologia de acionamento Realize o pedido de módulos lineares montados em tamanhos padrão diretamente online.
Ir para a loja online

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento Ainda não encontrou o produto certo? Configure sua própria unidade linear.
Ir para o configurador

Peça uma consulta sobre um produto

Novidades na tecnologia de acionamento - Consulta Você tem perguntas sobre um de nossos novos produtos? Então escreva-nos uma mensagem aqui.
Envie sua dúvida agora

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h