Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulos lineares drylin E com fuso de esferas

Os eixos lineares drylin com fusos são adequados para uma ampla gama de tarefas de ajuste. São uma escolha popular quando se trata de garantir um posicionamento preciso. Em nossa loja online de eixos de fuso, você encontrará uma ampla variedade de tipos de produtos. Compre aqui módulos lineares de vários tamanhos com fusos de rosca trapezoidal ou íngreme. Oferecemos unidades lineares de fuso que podem ser acionadas manualmente (por exemplo, com um volante) e eletricamente com um motor elétrico. Alguns modelos em comprimentos padrão estão disponíveis do estoque.

Quantidade de produtos: 52

drylin® SLN-27 econ linear module

  • Entry-level model with basic slide made of igus® polymer
  • For the smallest installation spaces
  • Stroke length 40 mm
  • Pitch 6.35 x 25.4 mm
  • Handwheel included, ⌀ 22 mm

drylin SLWC-0620 miniature linear module with lead screw stepper motor

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • Stroke length up to 250 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as manual version SLW-0620 and cross table version SLW-XY

drylin SLW-0620 miniature linear module

  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • With dryspin high helix thread Ø 6.35 mm
  • Stroke length up to 300 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as motorized version SLWC and cross table version SLW-XY

drylin SLWC-BB-0620-FL-ES miniature linear module with lead screw stepper motor in stainless steel

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Dimensions of 22 x 32 mm
  • Made of robust stainless steel
  • FDA- and EU10/2011-compliant
  • Stroke length up to 250 mm

Módulo linear drylin® DLE com motor

  • Módulos lineares drylin® com motor
  • Prontos a instalar e previamente montados
  • Motores passo a passo NEMA com fios entrançados
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
de R$ 13.845,76/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Módulo linear drylin® SLW-1040

  • Com rosca trapezoidal TR10x2 fuso de avanço
  • Acionamento do fuso com rolamento de esferas
  • Comprimento do carrinho: 100mm
  • Comprimentos de curso em 250 e 500mm
→Configure o módulo linear individual!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais

Acessórios manuais do módulo linear drylin® SLW-1040

  • Com rosca trapezoidal TR10
  • Com braçadeira manual e indicador de posição
  • Suporte de fuso de rolamento de esferas
  • Comprimento do carrinho: 100mm
→Configure o módulo linear individual!
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Módulo linear drylin® SAW-0660 com rosca de alta hélice

  • Porca de alta hélice em aço inoxidável e extremidade usinada
  • Perfil de alumínio anodizado duro (angular)
  • Comprimento do carrinho: 100mm
  • Comprimentos do curso: 100mm ou 500mm
→Configure o módulo linear individual!
  • Tipo de rosca: Roscas de passo rápido

Módulo linear drylin® SAW-1080 com rosca de alta hélice

  • Com rosca de alta hélice e extremidade usinada
  • Perfil de alumínio anodizado duro (angular)
  • Comprimento do carrinho: 100mm
  • Comprimentos do curso: 250 mm ou 500 mm
→Configure o módulo linear individual!
  • Tipo de rosca: Roscas de passo rápido

Módulo linear drylin® SHT-12 com rosca trapezoidal

  • Fuso de avanço trapezoidal de rolamento de esferas
  • Material do fuso: aço inoxidável
  • Extremidade do fuso de avanço usinada 6h9x17mm
  • Ciclo 250mm ou 500mm

Configure os módulos lineares drylin SHT individualmente!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais

    Módulo linear drylin® SHT-12 com indicador de posição

    • Fuso de avanço trapezoidal de bucha autolubrificante
    • Material do fuso: aço inoxidável
    • Com indicador de posição e braçadeira de fuso de avanço
    • Comprimentos do curso: 250 mm ou 500 mm

    Configure os módulos lineares drylin SHT individualmente!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais

    Módulo linear drylin® SAW-0630 com motor

    • Com rosca trapezoidal TR8x1,5
    • Motor de passo NEMA17 com conector JST
    • Comprimento do carrinho: 60mm
    • Comprimento do curso: 250 mm
    →Configure o módulo linear individual!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
    de R$ 5.916,79/Pc.
    1 itens, disponíveis a pronta entrega
    Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
    Ir à página do produto

    Módulo linear drylin® SAW-1040 com motor estriado

    • Fuso de avanço trapezoidal TR10x2
    • Motor de passo NEMA23
    • Comprimento do carrinho: 69 mm
    • Comprimento do curso: 500 mm
    →Configure o módulo linear individual!
    • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais

    drylin® QLA | Atuador telescópico | Elétrico; NEMA17, motor de fuso de avanço

    • Ajuste manual ou elétrico com guia telescópica
    • Drive: motor de fuso de avanço NEMA17 com ou sem codificador
    • Comprimento máximo da extensão: 300mm
    • Resistência à compressão máx. 100N

    drylin® QLA | Atuador telescópico | Elétrico; NEMA17, motor de fuso de avanço com codificador

    • Ajuste manual ou elétrico com guia telescópica
    • Drive: motor de fuso de avanço NEMA17 com ou sem codificador
    • Comprimento máximo da extensão: 300mm
    • Resistência à compressão máx. 100N

    Consulta

    Envio e consulta

    Pessoalmente:

    De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

    Online:

    24h