Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Robôs com fio de tração robolink® W

  • Muitas combinações possíveis
  • Flexibilidade de projeto
  • Até 6 graus de liberdade
Descrição do produto
O robô de fio de tração robolink W consiste em juntas de polímero que são conectadas entre si por tubos de alumínio.   É possível ajustar o comprimento de cada braço articulado. Para reduzir ainda mais o peso, tubos de fibra de carbono ou plástico reforçado estão disponíveis. As cordas de tração são conduzidas através do braço e são cabos Bowden especialmente desenvolvidos.
 
•Comprimento do braço livremente selecionável
•Alças de transporte
•Conexões para motor e cabo do sensor
•Conexão de ar comprimido para operação de componentes pneumáticos
•Ventilador
integrado•Vida útil: 100.000-150.000 ciclos
 
Áreas de aplicação típicas: sistemas Pick& Place
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h