Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Cabo de servomotor chainflex® CF210.UL

  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Malha integral
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1
Descrição do produto
Cabos de servomotor chainflex® CF210.UL PVC
 
Áreas típicas de aplicação
  • Para aplicações de exigência média
  • Boa resistência a óleos
  • Mais adequado para aplicações interiores, mas também pode ser utilizado em exteriores, no caso de temperaturas > 5 °C
  • Aplicações sem suporte e aplicações deslizantes até 10 m
  • Processamento de madeira ou pedra, indústria de embalagens, sistemas de fornecimento e manuseamento de materiais, dispositivos de ajuste

Duração de vida garantida para esta série segundo as condições de garantia
Mais informações: Garantia chainflex®
Cursos duplos* 5 milhões 7,5 milhões 10 milhões
Temperatura,R min.R min.R min.
de/até [°C][Fator x d][Fator x d][Fator x d]
+5 / +1512,513,514,5
+15 / +60101112
+60 / +7012,513,514,5
* É possível atingir um maior número de cursos - use a ferramenta de cálculo de duração de vida presente nesta página.
Certificados e normas
Resistência a UV<br>Médio Retardante de chama<br>De acordo com a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sem silicone<br>Isento de silicone que possa afetar a aderência da tinta (de acordo com PV 3.10.7 – estado 1992). NFPA<br>De acordo com a norma NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC<br>Certificado conforme n.º TC RU C-DE. ME77.B.02324 CTP<br>Certificado conforme n.º C-DE. PB49.B.00420 Sem chumbo<br>De acordo com 2011/65/UE (RoHS-II) CEI<br>De acordo com a norma CEI 20-35 Salas limpas<br>De acordo com a ISO classe 2. Material do revestimento exterior conforme o CF5.10.07, testado pela IPA de acordo com a norma 14644-1 CE<br>De acordo com 2014/35/UE UL/CSA<br>Tipo 10989 e 2570, 1000 V, 80 °C
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h