Cinco motivos para você utilizar buchas autolubrificantes iglidur em veículos a motor




1º motivo: economia de custos em 40%

A contínua pressão dos preços está forçando OEMs e fornecedores de peças a otimizarem os seus custos constantemente. Os tribo-polímeros de baixo custo são uma alternativa comum às buchas de metal caras.
 
Hoje, quase todos os veículos a motor contêm buchas de polímero como substituição para as buchas autolubrificantes e buchas de rolos de metal. São utilizados desde sistemas de assentos a aplicações de trabalho térmico no compartimento do motor, em forquilhas para caixas de câmbio, em bombas de refrigerante ou no trem de força.
 
Por que as buchas de polímero são mais econômicas que buchas de rolos de metal?
  • Necessitam de menos energia no processo de fabricação
  • São necessários 11.000 litros de óleo bruto para fabricar 1 m³ de aço; para 1 m³ de plástico  são necessários apenas apenas 1.000 litros 
  • Curtos tempos de ciclo durante o processamento
  • É produzida uma maior quantidade por ciclo devido a atividades múltiplas no procedimento de moldagem por injeção
  • Devido à fabricação precisa, as etapas posteriores de fabricação geralmente se tornam desnecessárias.
Economize custos com as buchas autolubrificantes iglidur

2º motivo: redução de peso em até 80%

Requisitos legais exigem a redução contínua das emissões de veículos. Uma maneira de atingí-la é reduzir o peso do veículo. Isto resulta em mais uma vantagem: menos peso significa menos consumo de combustível.
 
Uma bucha de polímero iglidur moderna é até 80% mais leve que uma bucha de metal comum. O número de pontos de apoio tem aumentado continuamente com o aumento da complexidade dos veículos. Isto significa que o peso é um fator importante a ser considerado ao selecionar o material da bucha.
 
É aqui que as buchas de polímero iglidur demonstram a sua vantagem: elas pesam menos que buchas de metal e, assim, contribuem para a redução das emissões de dióxido de carbono. Além disso, a sua fabricação exige muito menos óleo cru e, portanto, energia. Mesmo quando em uso, não precisam de nenhum lubrificante adicional.
 
As vantagens das buchas iglidur também são decisivas para conceitos alternativos de acionamento. Nesta área, necessitam-se de componentes leves e extremamente silenciosos que geram menos ruídos desagradáveis durante o funcionamento e aumentam o conforto.
Reduza o peso com buchas autolubrificantes iglidur® * Uma bucha de metal comum é até 80% mais pesada que uma bucha de polímero iglidur moderna.

3º motivo: menos ruídos (Buzz, Squeak and Rattle)


4º motivo: auto-calibração



5º motivo: conceitos de instalação flexíveis

A liberdade de formato na fabricação de moldagem por injeção torna a instalação fácil

Graças ao nosso moderno método de moldagem por injeção, quase todas as geometrias podem ser feitas na bucha autolubrificante iglidur desejada. Como uma bucha de clip iglidur flexível, bucha de flange ou bucha de flange dupla especificamente para uma instalação rápida em chapa de metal. Soluções especiais individuais feitas de plástico na forma, quantidade e material desejados também são possíveis.  Além disso, podemos fornecer a geometria especial desejada em 48 horas como amostra para seus testes.
Saiba mais sobre nossas soluções para chapas de metal

Solicite amostras grátis agora

Confira a qualidade de nossas buchas autolubrificantes iglidur e peça já a sua caixa de amostras de buchas autolubrificantes grátis. A caixa de amostras contém:
  • Buchas autolubrificantes de polímero feitas de materiais iglidur diferentes
  • Buchas autolubrificantes de polímero com diferentes conceitos de instalação
  • Barra de material feita de material iglidur 
  • Barra de acoplamento fabricada individualmente
  • Esteira porta cabos com cabo
Peça uma caixa de amostra grátis

Áreas de utilização

Por dentro e por fora: nossa tecnologia de buchas de polímero dry-tech mostra suas vantagens em muitos lugares do carro.
Veja agora

Voltar à visão geral

Vá para a página de visão geral com informações sobre as vantagens de nossas buchas e serviços especiais
Saiba mais

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h