Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
A solução para buchas simples, placas de metal estampadas
Localizando a torneira através do 2º flange
Instalação fácil - para processos automatizados e grandes séries
Adequado para revestimento eletrônico no material K250
Superfície de impulso axial "direita" em ambos os lados
Não é necessário flangear
A montagem só pode ser automatizada em grupo
Dependendo do material, 18-20Mpa * possível
Superfície de impulso axial "direita" em ambos os lados
Flanging simples e automatizado
Compensação de tolerância por meio de pré-carga axial
Alternativamente com rebitagem
Dependendo do material, 18-20Mpa * possível
Compensação da folga axial
Possibilidade de pré-montagem fácil
Materiais condutores de eletricidade disponíveis
Materiais resistentes à pressão até 80 MPa
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h