Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Para série | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
Comprimento [mm]: |
|
Tamanho: |
|
Comprimento [mm]: |
|
Tamanho: |
|
Código | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Peso [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | R$ 6.634,59 | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | R$ 6.800,37 | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8,4 | 625 | 325 | 5,166 | R$ 7.275,66 | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,242 | R$ 9.450,24 | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,551 | R$ 10.130,92 | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,512 | R$ 10.153,92 | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 14,361 | R$ 18.172,54 | |
TR.912.099 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | a pedido | |
TR.920.579 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | a pedido |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h