Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Estou familiarizado com as esteiras porta cabos da igus e conheço as dimensões e os tipos de movimento do meu sistema de fornecimento de energia.
Não tenho a certeza de qual esteira porta cabos eu devo escolher para a minha aplicação e preciso de mais informação.
Conheço as variáveis ambientais da minha aplicação e gostaria de configurar a minha esteira porta cabos de forma individual online ou consultar um especialista sobre um projeto individual.
Comece melhorando a tecnologia usada nas suas máquinas com os sistemas de esteiras porta cabos da igus e reduza os custos da sua empresa simultaneamente.
As esteiras porta cabos (também conhecidas como esteiras de fornecimento de energia, e-chains) são elementos mecânicos de máquinas. São usadas para guiar e proteger o fornecimento de energia, dados e sinais, tendo de suportar as mais diversas influências ambientais. O fator decisivo para as guias de cabos é a simbiose dos componentes que se movem uns nos outros. Estes incluem cabos, mangueiras, elementos de separação internos, dispositivos de fixação e calhas guias.
Os materiais usados têm de ser idealmente compatíveis entre si, para ser possível obter tempos de operação máximos e uma longa vida útil. Graças às esteiras porta cabos, evitam-se tempo de inatividade em qualquer aplicação na qual energia sob a forma de eletricidade, gás, ar ou fluídos é fornecida a cargas em movimento.
A autoglide 5 é a alternativa aos barramentos. Transfere energia, dados, fluídos e ar de forma segura em um único sistema, é praticamente livre de manutenção e também econômica.
▲Aumentar a tecnologiaevita frequentemente a necessidade de dois ou mais sistemas para a transmissão de dados. Velocidade de 4 m/s e curso de 80 m
▼Reduzir custos: tempo de instalação 88% mais curto em comparação com calhas de alumínio.
O novo módulo rotativo CRM é mais leve e mais compacto do que as calhas guias estacionárias. Isso permite um ângulo de rotação de até 6480° e necessita de um espaço pequeno de instalação.
▲Aumentar a tecnologia:sem anel deslizante, espaço de instalação reduzido e perfil muito baixo.
▼Reduzir custos: econômico se forem necessárias reparações.
Com os dois novos sistemas de fixação CFQ e CFPQ. você pode economizar até 50% do tempo de instalação.
▲Aumentar a tecnologia:fácil preenchimento. Design intuitivo. Sistema modular flexível
▼Reduzir custos: tempo de instalação 50% inferior ao das
braçadeiras chainfix
convencionais.
O sistema de guia de cabo livre de partículas e livremente preenchível 'e-skin flat single pods' consiste em câmaras de cabos individuais que podem ser conectadas umas às outras. Um ou mais cabos podem ser inseridos nestas câmaras.
▲Aumentar a tecnologiadesign especialmente compacto. Mais silencioso em 9 dB(A) do que o "cabo limpo" atualmente disponível no mercado.
▼Reduzir custos: preenchimento rápido. 20% mais econômico do que o "cabo limpo" atualmente disponível no mercado.
O e-loop é uma alternativa aos loops de serviço. É ideal para aplicações tridimensionais em plataformas de perfuração, equipamentos offshore, assim como máquinas de construção, turbinas eólicas e instalações de energia da costa.
▲Aumentar a tecnologia:sistema modular, de abertura fácil. Sem perda de peças graças aos dispositivos de bloqueio com fuso opcionais.
▼Reduzir custos: manutenção simples. Terminais de fixação para uma instalação rápida e fácil.
O e-spool flex 2.0 é a versão igus de uma bobina de cabo sem anel deslizante. Diâmetros de cabo de 5mm até 15 mm podem ser usados.
▲Aumentar a tecnologiasem interrupções (sem anel deslizante), também para corrente elétrica, dados, fluídos e ar. Economiza espaço.
▼Reduzir custos: fácil substituição do cabo usado e, por isso, adaptável. Econômico se forem necessárias reparações.
Descubra mais novas soluções de esteiras porta cabos que irão melhorar a tecnologia da sua aplicação e reduzir os seus custos (aqui, também pode encontrar provas e obter informações sobre sustentabilidade).
Está interessado na nossa esteira porta cabos, mas gostaria de a ver primeiro antes de tomar uma decisão final?
Então pode encomendar uma amostra gratuita.
A nossa esteira porta cabos já é utilizada com confiabilidade em milhares de aplicações por todo o mundo – desde máquinas automáticas de bebidas e máquinas CNC a siderurgias. É possível realizar sem problemas comprimentos sem suporte e cursos longos nas mais variadas indústrias. Apresenta um design modular e, por isso, é fácil de montar. Para além de serem compatíveis com diversos fluídos e projetadas para raios de curvatura muito reduzidos, as esteiras porta cabos da igus são apropriadas para espaços de instalação pequenos, assim como para mangueiras e cabos rígidos, pesados e extensos.
As nossas esteiras porta cabos podem ser adaptadas a requisitos individuais e, por conseguinte, ser utilizadas em uma grande variedade de aplicações.
"Por questões econômicas e técnicas, optamos por utilizar exclusivamente produtos padrão da igus. Desta forma, as mudanças necessárias podem ser feitas de forma simples quando os sistemas são expandidos, por exemplo. "
Um motor finalizado a cada 14 segundos. Isso só funciona com um alto grau de automação. Nossos plásticos inteligentes ajudam a monitorar uma fábrica na Áustria.
Aqui, dois robôs foram equipados com uma ampla linha de cabos guiados e mangueiras envolvendo desenho geométrico complexo. O pó aqui gerado pode ser diretamente extraído.
Tão comprida quanto seis campos de futebol: aqui, a esteira porta cabos da igus mais comprida do mundo já está em funcionamento há mais de dez anos. Com um sistema de aviso prévio PPDS para quaisquer falhas que possam ocorrer.
Aqui encontra uma visão geral de outras aplicações bem-sucedidas dos nossos clientes.
O catálogo de esteira porta cabos para download online!
Todos os anos, são realizados 3.000 testes de esteiras porta cabos para assegurar que estas resistem às condições mais difíceis.
Peça à igus para reciclar as suas esteiras porta cabos, independentemente do fabricante. Como funciona?
Participe nos nossos seminários online de esteira porta cabos para usufruir do conhecimento e experiência dos nossos especialistas. Interativos ✓ Informativos ✓ Gratuitos ✓
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h