Guias lineares drylin® R da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Material
Sistema

Quantidade de produtos: 11

Eixo drylin® R em alumínio, com suporte, AWMU, EN AW 6061/6060

  • Leves
  • Ideais em combinação com os casquilhos lineares em iglidur® J/J200
  • Baixo desgaste das buchas deslizantes
  • Resistentes à corrosão
  • Alumínio EN AW 6060/6061 (ALU)
de R$ 733,50/m
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço, com suporte, SWUM, 1.1213

  • Standard e econômico
  • Elevada capacidade de carga
  • Aplicações a seca
  • Também disponíveis em cromoduro
  • Baixo coeficiente de atrito com casquilhos de plástico
  • aço 1.1213 (Cf53)
a pedido
14 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço inox, com suporte, EWUM, 1.4112

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável 1.4112 (X90)
a pedido
14 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço, com suporte inferior, SWUMN, 1.1213

  • Standard e econômico
  • Elevada capacidade de carga
  • Aplicações a seca
  • Também disponíveis em cromoduro
  • Baixo coeficiente de atrito com casquilhos de plástico
  • aço 1.1213 (Cf53)
a pedido
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço inox, com suporte baixo, EWUMN, 1.4112

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável 1.4112 (X90)
a pedido
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço inox, com suporte parcial, EWUM-ES, 1.4112

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável 1.4112 (X90)
a pedido
12 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço inox, com suporte parcial, EWUM-ES, 1.4571

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável 1.4571 (V4A - 316)
a pedido
12 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo em aço inoxidável drylin® R, com suporte baixo, EWUMSN, aço inoxidável 316 (1.4571/AISI 316 Ti)

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável aço inoxidável 316 (1.4571/AISI 316 Ti)
a pedido
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo de aço inoxidável drylin® R, baixo suporte, EEWUMN, AISI 420C

  • Resistência à corrosão
  • Resistência química elevada
  • Solução ideal para aplicações úmidas
  • Aço inoxidável AISI 420C (aço de alta qualidade)
  • Suporte de alumínio
a pedido
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® R steel shaft, supported, SWUM, 1.1213 hard-chromed

  • Cost-effective standard
  • High load capacity
  • Dry area applications
  • Hard-chromed
  • Lower coefficient of friction against polymer bearings
  • 1.1213 (Cf53) steel
  • Aluminium support
a pedido
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® R steel shaft, low supported, SWUMHN, 1.1213 HV hard chromed

  • High load capacity
  • Dry area applications
  • Lower coefficient of friction against polymer bearings
  • 1.1213 HV hard chromed steel
a pedido
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guias lineares drylin® R

Guias lineares drylin® R

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h